Compresseur à pistons, NX23FBa
123B3128
Fluides: R290, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT, Alimentation du compresseur [V]: 220/1/50
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fluides: R290, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT, Alimentation du compresseur [V]: 220/1/50
Poids brut | 17.8 Kg |
Poids Net | 17.5 Kg |
Volume | 17.4 Liter |
Numéro EAN | 5702424673444 |
Poids brut | 17.8 Kg |
Poids Net | 17.5 Kg |
Volume | 17.4 Liter |
Numéro EAN | 5702424673444 |
Alimentation du compresseur [V] | 220/1/50 |
Applications | LBP |
Capacitance du condensateur de démarrage | 72-88 µF |
Capacité du condensateur de marche | 16 µF |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 0.15 kg |
Code de configuration | Simple |
Couleur | Noir |
Courant d'appel HST 50 Hz [A] | 30 A |
Courant d'appel HST [A] | 30 A |
Description | NX23FBa |
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] | 9.7 mm |
Diamètre du raccord au refoulement [mm] | 6.5 mm |
Diamètre du raccordement du traitement [mm] | 9.7 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] | 187 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 220 V |
Family | X |
Fluides | R290 |
Fréquence [Hz] | 50 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur de la base [mm] | 221 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 98 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 103 mm |
Hauteur totale [mm] | 230 mm |
LRA HST 50 Hz [A] | 30 A |
LRA HST [A] | 30 A |
Matériel du raccord au process | Cuivre |
Matériel du raccord d'aspiration | Cuivre |
Matériel du raccord de refoulement | Cuivre |
MCC | 5.60 A |
Model number | NX23FBa |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Notes concernant le raccord de refoulement | Bouchon en caoutchouc |
Notes concernant le raccordement au process | Bouchon en caoutchouc |
Oil type | POE |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor X |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Quantité d'huile [cm³] | 650 cm³ |
Quantité par emballage | 1 |
raccord de refoulement équerre [°] | 0 ° |
raccord d’aspiration équerre [°] | 30 ° |
Raccordement de process équerre | 30 ° |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés [ohm] | 6.5 |
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] | 2.56 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Technique de la marque | Compresseur à pistons |
Technologie | Piston |
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] | 115 °C |
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] | 135 °C |
Tension 50 Hz [V] | 220 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Type | NX23 |
Type de conditionnement | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Type de moteur | CSR |
Utilisation de tronçon | Réfrigération LT |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] | 255 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 240 V |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] | 3000 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 23.2 cm³ |
Économiseur | No |
Alimentation du compresseur [V] | 220/1/50 |
Applications | LBP |
Capacitance du condensateur de démarrage | 72-88 µF |
Capacité du condensateur de marche | 16 µF |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 0.15 kg |
Code de configuration | Simple |
Couleur | Noir |
Courant d'appel HST 50 Hz [A] | 30 A |
Courant d'appel HST [A] | 30 A |
Description | NX23FBa |
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] | 9.7 mm |
Diamètre du raccord au refoulement [mm] | 6.5 mm |
Diamètre du raccordement du traitement [mm] | 9.7 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] | 187 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 220 V |
Family | X |
Fluides | R290 |
Fréquence [Hz] | 50 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur de la base [mm] | 221 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 98 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 103 mm |
Hauteur totale [mm] | 230 mm |
LRA HST 50 Hz [A] | 30 A |
LRA HST [A] | 30 A |
Matériel du raccord au process | Cuivre |
Matériel du raccord d'aspiration | Cuivre |
Matériel du raccord de refoulement | Cuivre |
MCC | 5.60 A |
Model number | NX23FBa |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Notes concernant le raccord de refoulement | Bouchon en caoutchouc |
Notes concernant le raccordement au process | Bouchon en caoutchouc |
Oil type | POE |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor X |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Quantité d'huile [cm³] | 650 cm³ |
Quantité par emballage | 1 |
raccord de refoulement équerre [°] | 0 ° |
raccord d’aspiration équerre [°] | 30 ° |
Raccordement de process équerre | 30 ° |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés [ohm] | 6.5 |
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] | 2.56 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Technique de la marque | Compresseur à pistons |
Technologie | Piston |
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] | 115 °C |
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] | 135 °C |
Tension 50 Hz [V] | 220 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Type | NX23 |
Type de conditionnement | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Type de moteur | CSR |
Utilisation de tronçon | Réfrigération LT |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] | 255 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 240 V |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] | 3000 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 23.2 cm³ |
Économiseur | No |