
Compresseur à pistons, Courant continu, BD250GH.2
195B0748
Fluides: R134a, Tension CC [V] [Min]: 12, Tension CC [V] [Max]: 24, Fréquence [Hz]: DC-12/24V
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fluides: R134a, Tension CC [V] [Min]: 12, Tension CC [V] [Max]: 24, Fréquence [Hz]: DC-12/24V
Poids brut | 5.5 kg |
Poids Net | 4.7 kg |
Poids brut | 5.5 kg |
Poids Net | 4.7 kg |
Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] | 12-24/DC |
Applications |
HBP LBP MBP |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 0.3 kg |
Code de configuration | Simple |
Couleur | Noir |
Description | BD250GH.2 |
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] | 6.2 mm |
Diamètre du raccord au refoulement [mm] | 5 mm |
Diamètre du raccordement du traitement [mm] | 6.2 mm |
Désignation du modèle | Compressor |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Faible valeur de plage de tension CC [V] | 12 V |
Fluides | R134a |
Fréquence [Hz] | DC-12/24V |
Hauteur de la base [mm] | 135 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 73 mm |
Hauteur du raccordement du traitement [mm] | 128 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 128 mm |
Hauteur totale [mm] | 137 mm |
Injection de liquide | No |
Longueur [mm] | 200 mm |
Matériel du raccord au process | Acier cuivré |
Matériel du raccord d'aspiration | Acier cuivré |
Matériel du raccord de refoulement | Acier cuivré |
Niveau d'énergie de l'application | Courant continu |
Notes concernant le raccord de refoulement | Capuchon en aluminium |
Notes concernant le raccordement au process | Capuchon en aluminium |
Notes concernant le raccordement à l'aspiration | Capuchon en aluminium |
N° de modèle | BD250GH.2 |
Oil type | POE |
Plateforme de vitesse | DC |
Profondeur [mm] | 130 mm |
Quantité d'huile [cm³] | 150 cm³ |
Quantité par emballage | 1 |
raccord de refoulement équerre [°] | 21 ° |
raccord d’aspiration équerre [°] | 40 ° |
Raccordement de process équerre | 45 ° |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] | 1.8 Ohm |
Technique de la marque | Compresseur à pistons |
Technologie | Piston |
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] | 125 °C |
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] | 135 °C |
Tension CC [V] [Max] | 24 V |
Tension CC [V] [Min] | 12 V |
Type | BD |
Type de moteur | DC/PM |
Type de socle | Petit UE |
Utilisation de tronçon |
Réfrigération LT Réfrigération MT Réfrigération HT |
Valeur élevée de plage de tension CC [V] | 24 V |
Volume balayé [cm³] | 2.5 cm³ |
Volume de gaz libre [cm3] | 870 cm³ |
Économiseur | No |
Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] | 12-24/DC |
Applications |
HBP LBP MBP |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 0.3 kg |
Code de configuration | Simple |
Couleur | Noir |
Description | BD250GH.2 |
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] | 6.2 mm |
Diamètre du raccord au refoulement [mm] | 5 mm |
Diamètre du raccordement du traitement [mm] | 6.2 mm |
Désignation du modèle | Compressor |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Faible valeur de plage de tension CC [V] | 12 V |
Fluides | R134a |
Fréquence [Hz] | DC-12/24V |
Hauteur de la base [mm] | 135 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 73 mm |
Hauteur du raccordement du traitement [mm] | 128 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 128 mm |
Hauteur totale [mm] | 137 mm |
Injection de liquide | No |
Longueur [mm] | 200 mm |
Matériel du raccord au process | Acier cuivré |
Matériel du raccord d'aspiration | Acier cuivré |
Matériel du raccord de refoulement | Acier cuivré |
Niveau d'énergie de l'application | Courant continu |
Notes concernant le raccord de refoulement | Capuchon en aluminium |
Notes concernant le raccordement au process | Capuchon en aluminium |
Notes concernant le raccordement à l'aspiration | Capuchon en aluminium |
N° de modèle | BD250GH.2 |
Oil type | POE |
Plateforme de vitesse | DC |
Profondeur [mm] | 130 mm |
Quantité d'huile [cm³] | 150 cm³ |
Quantité par emballage | 1 |
raccord de refoulement équerre [°] | 21 ° |
raccord d’aspiration équerre [°] | 40 ° |
Raccordement de process équerre | 45 ° |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] | 1.8 Ohm |
Technique de la marque | Compresseur à pistons |
Technologie | Piston |
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] | 125 °C |
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] | 135 °C |
Tension CC [V] [Max] | 24 V |
Tension CC [V] [Min] | 12 V |
Type | BD |
Type de moteur | DC/PM |
Type de socle | Petit UE |
Utilisation de tronçon |
Réfrigération LT Réfrigération MT Réfrigération HT |
Valeur élevée de plage de tension CC [V] | 24 V |
Volume balayé [cm³] | 2.5 cm³ |
Volume de gaz libre [cm3] | 870 cm³ |
Économiseur | No |