Compresseur à pistons, MT22JC1TVE
MT22-1VM
Fluides: R22, Utilisation de tronçon: Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 208-230/1/60, Emballage (format): Emballage industriel
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fluides: R22, Utilisation de tronçon: Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 208-230/1/60, Emballage (format): Emballage industriel
Poids brut | 24.25 Kg |
Poids Net | 23 Kg |
Volume | 37.58 Liter |
Numéro EAN | 5702428662529 |
Poids brut | 24.25 Kg |
Poids Net | 23 Kg |
Volume | 37.58 Liter |
Numéro EAN | 5702428662529 |
Alimentation du compresseur [V] | 208-230/1/60 |
BP industrielle [bar] | 25 bar |
Catégorie de protection IP | IP55 (avec presse étoupe) |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 2.5 kg |
Charge en huile [L] | 0.95 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code de configuration | Simple |
Connexions électriques | Cosse |
Couleur | Bleu |
Couple de fixation [Nm] | 15 N-m |
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] | 30 N-m |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 50 N-m |
Couple du raccord manomètre BP [Nm] | 15 N-m |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 3 N-m |
Cylindre | 1 |
Description | MT022-1 |
Diamètre [mm] | 224 mm |
Emballage (format) | Emballage industriel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 187 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 208 V |
Family | MT |
Fluides | R22 |
Fréquence [Hz] | 60 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur de l'emballage [mm] | 500 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 68 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 263 mm |
Hauteur totale [mm] | 333 mm |
Homologation |
CE UL UKCA |
HP industrielle [bar] | 25 bar |
Huile expédiée | Charge d'huile initiale |
Instructions expédiées | Notice d'installation |
Kit de montage expédié | Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.… |
Largeur de l’emballage [mm] | 800 mm |
Liste d'huiles recommandées | 160P |
Longueur de l'emballage [mm] | 1150 mm |
LRA | 53 A |
Matériel du raccord d'aspiration | - |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 17 A |
Model number | MT22JC1TVE |
Montage du voyant | A visser |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
Notes concernant les raccords | (fourni avec raccord rotolock uniquement) |
N° de schéma | 8501022e |
Nº de dossier SCIP | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Phase | 1 |
Poids de l'emballage [Kg] | 307 kg |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Protection moteur | Protection interne contre les surcharges |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance du couple [Nm] | 3 N-m |
Quantité par emballage | 12 |
Raccord du manomètre BP | Schrader |
Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
Raccords de sleeve | ODF |
Raccords expédiés | Sleeves aspiration et refoulement à braser, écrous rotolock, joints |
Raccords standard | Rotolock |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés [ohm] | 2.31 |
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] | 1.2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 1/2 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 5/8 in |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1 1/4 in |
Technique de la marque | Compresseur à pistons |
Technologie | Piston |
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 50 °C |
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 150 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35 °C |
Tension du condensateur A [V] | 440 V |
Tension du condensateur B [V] | 330 V |
Tension du condensateur C [V] | 440 V |
Test BP [bar] [Max] | 25 bar |
Test de pression différentielle [bar] [Max] | 30 bar |
Test HP [bar] [Max] | 30 bar |
Type | MT022 |
Type de raccord | Rotolock |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Réfrigération MT |
Valeur du condensateur A | 30 µF |
Valeur du condensateur B | 100 µF |
Valeur du condensateur C | 15 µF |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 253 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 230 V |
Viscosité [cP] | 32 cP |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3500 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 38.12 cm³ |
Volume côté BP | 7.5 L |
Volume côté HP | 0.3 L |
Économiseur | No |
Égalisation d'huile | 3/8'' flare SAE |
Alimentation du compresseur [V] | 208-230/1/60 |
BP industrielle [bar] | 25 bar |
Catégorie de protection IP | IP55 (avec presse étoupe) |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 2.5 kg |
Charge en huile [L] | 0.95 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code de configuration | Simple |
Connexions électriques | Cosse |
Couleur | Bleu |
Couple de fixation [Nm] | 15 N-m |
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] | 30 N-m |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 50 N-m |
Couple du raccord manomètre BP [Nm] | 15 N-m |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 3 N-m |
Cylindre | 1 |
Description | MT022-1 |
Diamètre [mm] | 224 mm |
Emballage (format) | Emballage industriel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 187 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 208 V |
Family | MT |
Fluides | R22 |
Fréquence [Hz] | 60 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur de l'emballage [mm] | 500 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 68 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 263 mm |
Hauteur totale [mm] | 333 mm |
Homologation |
CE UL UKCA |
HP industrielle [bar] | 25 bar |
Huile expédiée | Charge d'huile initiale |
Instructions expédiées | Notice d'installation |
Kit de montage expédié | Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.… |
Largeur de l’emballage [mm] | 800 mm |
Liste d'huiles recommandées | 160P |
Longueur de l'emballage [mm] | 1150 mm |
LRA | 53 A |
Matériel du raccord d'aspiration | - |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 17 A |
Model number | MT22JC1TVE |
Montage du voyant | A visser |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
Notes concernant les raccords | (fourni avec raccord rotolock uniquement) |
N° de schéma | 8501022e |
Nº de dossier SCIP | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Phase | 1 |
Poids de l'emballage [Kg] | 307 kg |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Protection moteur | Protection interne contre les surcharges |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance du couple [Nm] | 3 N-m |
Quantité par emballage | 12 |
Raccord du manomètre BP | Schrader |
Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
Raccords de sleeve | ODF |
Raccords expédiés | Sleeves aspiration et refoulement à braser, écrous rotolock, joints |
Raccords standard | Rotolock |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés [ohm] | 2.31 |
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] | 1.2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 1/2 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 5/8 in |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1 1/4 in |
Technique de la marque | Compresseur à pistons |
Technologie | Piston |
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 50 °C |
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 150 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35 °C |
Tension du condensateur A [V] | 440 V |
Tension du condensateur B [V] | 330 V |
Tension du condensateur C [V] | 440 V |
Test BP [bar] [Max] | 25 bar |
Test de pression différentielle [bar] [Max] | 30 bar |
Test HP [bar] [Max] | 30 bar |
Type | MT022 |
Type de raccord | Rotolock |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Réfrigération MT |
Valeur du condensateur A | 30 µF |
Valeur du condensateur B | 100 µF |
Valeur du condensateur C | 15 µF |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 253 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 230 V |
Viscosité [cP] | 32 cP |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3500 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 38.12 cm³ |
Volume côté BP | 7.5 L |
Volume côté HP | 0.3 L |
Économiseur | No |
Égalisation d'huile | 3/8'' flare SAE |