RAVI-VMT, 8.00 m³/h, 43 °C - 65 °C, 2.0 m, Filetage externe
013U8086
RAVI-VMT PN10 25/8 43-65/2m Filetage externe
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
RAVI-VMT PN10 25/8 43-65/2m Filetage externe
Poids brut | 1.403 Kg |
Poids Net | 1.403 Kg |
Volume | 2.368 Liter |
Numéro EAN | 5702421500606 |
Poids brut | 1.403 Kg |
Poids Net | 1.403 Kg |
Volume | 2.368 Liter |
Numéro EAN | 5702421500606 |
Caractéristique du débit | Linéaire |
Connexion standard | ISO 228/1 |
Description | RAVI-VMT PN10 25/8 43-65/2m Filetage externe |
Diamètre [mm] | 25 mm |
Diamètre de la sonde de température [mm] | 9.5 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Facteur de cavitation | 0.5 |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fonction | Régulateur de temp. |
Fonction de limiteur de retour | Non |
Fonction VSP - P | Non |
Fonction VSP - Q | Non |
Fonction VSP - T | Oui |
Groupe de produits | Temperature controllers |
Longueur de la sonde de température [mm] | 150 mm |
Longueur du tube capillaire [m] | 2 m |
Matériau de la sonde de température | Cuivre mat. n° 2.0090 |
Matériau du corps de vanne | Laiton CuZn40Pb2 W. n° 2.0402 |
Matériau du joint du siège/cône | NBR/laiton W. N ° 2.0402 |
Matériau du tube d’impulsion | Cuivre mat. n° 2.0090 |
Montage de la sonde de température | Plus froid |
Nombre d’orifices | 2 |
Norme d’approbation | DIN 14597:2005-12 TR838 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 0.8 bar |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 65 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 43 °C |
Pression nominale [bar] | 10 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Régulation de température | Oui |
Régulation du débit | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 1 1/4 A |
Temps de fermeture [s] | 3 " |
Temps d’ouverture [s] | 3 " |
Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température de transport [°C] [Max.] | 50 °C |
Température de transport [°C] [Min.] | -20 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] | 120 °C |
Type | RAVI-VMT |
Types de raccordements | Filetage externe |
Valeurs kvs [m³/h] | 8 m³/h |
Caractéristique du débit | Linéaire |
Connexion standard | ISO 228/1 |
Description | RAVI-VMT PN10 25/8 43-65/2m Filetage externe |
Diamètre [mm] | 25 mm |
Diamètre de la sonde de température [mm] | 9.5 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Facteur de cavitation | 0.5 |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fonction | Régulateur de temp. |
Fonction de limiteur de retour | Non |
Fonction VSP - P | Non |
Fonction VSP - Q | Non |
Fonction VSP - T | Oui |
Groupe de produits | Temperature controllers |
Longueur de la sonde de température [mm] | 150 mm |
Longueur du tube capillaire [m] | 2 m |
Matériau de la sonde de température | Cuivre mat. n° 2.0090 |
Matériau du corps de vanne | Laiton CuZn40Pb2 W. n° 2.0402 |
Matériau du joint du siège/cône | NBR/laiton W. N ° 2.0402 |
Matériau du tube d’impulsion | Cuivre mat. n° 2.0090 |
Montage de la sonde de température | Plus froid |
Nombre d’orifices | 2 |
Norme d’approbation | DIN 14597:2005-12 TR838 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 0.8 bar |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 65 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 43 °C |
Pression nominale [bar] | 10 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Régulation de température | Oui |
Régulation du débit | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 1 1/4 A |
Temps de fermeture [s] | 3 " |
Temps d’ouverture [s] | 3 " |
Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température de transport [°C] [Max.] | 50 °C |
Température de transport [°C] [Min.] | -20 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] | 120 °C |
Type | RAVI-VMT |
Types de raccordements | Filetage externe |
Valeurs kvs [m³/h] | 8 m³/h |