Caractéristique du débit |
Linéaire |
Connexion standard |
ISO 7/1 |
Description |
RAVI-KOVM PN10 15/2 43-65/ 2m. fil. int. |
Diamètre [mm] |
15 mm |
Diamètre de la sonde de température [mm] |
9.5 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Facteur de cavitation |
0.5 |
Fluide autorisé |
District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement |
Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fonction |
Régulateur de temp. |
Fonction de limiteur de retour |
Non |
Fonction VSP - P |
Non |
Fonction VSP - Q |
Non |
Fonction VSP - T |
Oui |
Groupe de produits |
Temperature controllers |
Longueur de la sonde de température [mm] |
150 mm |
Longueur du tube capillaire [m] |
2 m |
Matériau de la sonde de température |
Cuivre mat. n° 2.0090 |
Matériau du corps de vanne |
Laiton CuZn40Pb2 W. n° 2.0402 |
Matériau du joint du siège/cône |
NBR/laiton W. N ° 2.0402 |
Matériau du tube d’impulsion |
Cuivre mat. n° 2.0090 |
Montage de la sonde de température |
Plus froid |
Nombre d’orifices |
3 |
Norme d’approbation |
DIN 14597:2005-12 TR838 |
pH du fluide [Max.] |
10 |
pH du fluide [Min.] |
7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] |
0.8 bar |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] |
65 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] |
43 °C |
Pression nominale [bar] |
10 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Régulation de température |
Oui |
Régulation du débit |
Non |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion |
Rp 1/2 |
Temps de fermeture [s] |
3 " |
Temps d’ouverture [s] |
3 " |
Température ambiante [°C] [Max.] |
70 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] |
0 °C |
Température de transport [°C] [Max.] |
50 °C |
Température de transport [°C] [Min.] |
-20 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] |
90 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] |
2 °C |
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] |
120 °C |
Type |
RAVI-KOVM |
Types de raccordements |
Filetage interne |
Valeurs kvs [m³/h] |
2 m³/h |