Caractéristique du débit |
Répartition |
Connexion standard |
ISO 228/1 |
Description |
AVTQ PN16 15/1,6 40C Filetage, ret., d. g. |
Diamètre [mm] |
15 mm |
Diamètre de la sonde de température [mm] |
15 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Facteur de cavitation |
0.6 |
Fluide autorisé |
District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement |
Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fluide de remplacement 2, ECS |
Eau chaude sanitaire (teneur en chlore (cl) max. de 200 PPM) |
Fonction |
Régulateur de temp. compensée du débit |
Fonction VSP - P |
Non |
Fonction VSP - Q |
Non |
Fonction VSP - T |
Non |
Groupe de produits |
Temperature controllers |
Longueur de la sonde de température [mm] |
90 mm |
Longueur du tube capillaire [m] |
1 m |
Matériau de la sonde de température |
Cuivre mat. n° 2.0090 |
Matériau du corps de vanne |
Rg5 W. n°2.1096.01 |
Matériau du cône de vanne |
Caoutchouc EPDM |
Matériau du joint du siège/cône |
EPDM/acier inoxydable 1.4571 |
Matériau du membrane d’équilibrage |
EPDM |
Matériau du siège de vanne |
Acier CrNi W. n°1.4404 |
Matériau du tube d’impulsion |
Cuivre mat. n° 2.0090 |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
AVTQ3 |
Nombre d’orifices |
2 |
Nº de dossier SCIP |
00baa1f6-d210-4fa5-b2e8-75dd2c1d357f |
pH du fluide [Max.] |
10 |
pH du fluide [Min.] |
7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] |
6 bar |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] |
60 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] |
45 °C |
Pression nominale [bar] |
16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Raccord de sonde |
M22x1/R3/4 fil. ext. conf. à DIN 2999 |
Ratio de régulation |
100:1 |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion |
G 3/4 A |
Taux de fuite [% Kvs] |
0.05 |
Temps de fermeture [s] |
4 " |
Temps d’ouverture [s] |
4 " |
Température ambiante [°C] [Max.] |
70 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] |
0 °C |
Température de transport [°C] [Max.] |
50 °C |
Température de transport [°C] [Min.] |
-20 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] |
100 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] |
2 °C |
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] |
130 °C |
Type |
AVTQ |
Types de raccordements |
Filetage externe |
Valeurs kvs [m³/h] |
1.6 m³/h |