Actionneurs électriques, AMV 658 SU, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Tension d’alimentation [V] DC: 230

082G3447

AMV 658 SU 230V

Détails du produit

Poids brut 9.691 Kg
Poids Net 9.691 Kg
Volume 18.522 Liter
Numéro EAN 5710104037349

 

Application Chauffage urbain HD
Classe de protection IP54
Classe de protection II
Consommation électrique [W] 36 W
Contraction du ressort (de rappel) Non
Course [mm] 50 mm
Description AMV 658 SU 230V
Détente du ressort Oui
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Oui
Fonctionnement manuel Oui
Force de fermeture [N] 2000 N
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Electrical actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP AMV(E) 65x/685/855
Nº de dossier SCIP 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réaction de position Non - potentiomètre nécessaire
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tension d’alimentation [V] DC 230 V
Type AMV 658 SU
Type de signal de régulation 3 points
Type de vitesse Standard
Type d’actionneur Électrique
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality