Actionneurs électriques, AME 658 SU, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Tension d’alimentation [V] DC: 230

082G3451

AME 658 SU 230V

Détails du produit

Poids brut 9.716 Kg
Poids Net 9.716 Kg
Volume 18.564 Liter
Numéro EAN 5710104037387

 

Application Chauffage urbain HD
Classe de protection IP54
Classe de protection II
Consommation électrique [W] 36 W
Contraction du ressort (de rappel) Non
Course [mm] 50 mm
Description AME 658 SU 230V
Détente du ressort Oui
Fonction de sécurité Oui
Fonctionnement manuel Oui
Force de fermeture [N] 2000 N
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Electrical actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP AMV(E) 65x/685/855
Nº de dossier SCIP 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réaction de position Oui
Signal d’entrée de régulation Y [mA] 0(4) - 20 mA
Signal d’entrée de régulation Y [mA], impédance [Ω] 500
Signal d’entrée de régulation Y [V] 0(2) - 10 V
Signal d’entrée de régulation Y [V], impédance [kΩ] 40 kOhm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tension d’alimentation [V] DC 230 V
Type AME 658 SU
Type de signal de régulation Modulante/3 points
Type de vitesse Standard
Type d’actionneur Électrique
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 2 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality