Actionneurs électriques, AME 658 SD, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Tension d’alimentation [V] DC: 24

082G3448

AME 658 SD 24V

Détails du produit

Poids brut 9.702 Kg
Poids Net 9.67 Kg
Volume 18.6 Liter
Numéro EAN 5710104037356

 

Application Chauffage urbain HD
Classe de protection IP54
Classe de protection II
Consommation électrique [W] 19 W
Contraction du ressort (de rappel) Oui
Course [mm] 50 mm
Description AME 658 SD 24V
Détente du ressort Non
Fonction de sécurité Oui
Fonctionnement manuel Oui
Force de fermeture [N] 2000 N
Groupe de produits Electrical actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP AMV(E) 65x/685/855
Nº de dossier SCIP 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réaction de position Oui
Signal d’entrée de régulation Y [mA] 0(4) - 20 mA
Signal d’entrée de régulation Y [mA], impédance [Ω] 500
Signal d’entrée de régulation Y [V] 0(2) - 10 V
Signal d’entrée de régulation Y [V], impédance [kΩ] 40 kOhm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type AME 658 SD
Type de signal de régulation Modulante/3 points
Type de vitesse Standard
Type d’actionneur Électrique
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 2 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality