Vannes à papillon, VFY-WA, Actionneur électrique, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Disque
082G7402
VFY-WA PN16 DN80 CI/SS/EPDM 230V
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
VFY-WA PN16 DN80 CI/SS/EPDM 230V
Poids brut | 5.182 Kg |
Poids Net | 5.213 Kg |
Volume | 27.248 Liter |
Numéro EAN | 5710104065618 |
Poids brut | 5.182 Kg |
Poids Net | 5.213 Kg |
Volume | 27.248 Liter |
Numéro EAN | 5710104065618 |
Angle de rotation [°] | 90 ° |
Application | Chauffage et refroidissement |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de protection | IP66 |
Consommation électrique [W] | 15 W |
Couple de fonctionnement [Nm] | 35 N-m |
Description | VFY-WA PN16 DN80 CI/SS/EPDM 230V |
Diamètre [mm] | 80 mm |
Diamètre [mm] [Max.] | 80 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50 % |
Fluide de remplacement 2 | Eau de circulation |
Fonction | Tout ou rien |
Fonction de sécurité | Non |
Fréquence [Hz] | 50/60 |
Groupe de produits | Butterfly valves |
Homologation | CE |
Longueur [mm] | 46 mm |
Matériau de la tige de vanne | Acier inoxydable AISI 420 |
Matériau des brides | Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25) |
Matériau du corps | Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25) |
Matériau du corps de vanne | Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25) |
Matériau du disque de la vanne | Acier inoxydable |
Matériau du joint de la tige | Nitrile/Viton/Acier zingué + PTFE |
Matériau du revêtement de la vanne | EPDM |
Nombre d’orifices | 2 |
Norme d’approbation | PED 97/23/CE, EN 12266-1, taux A |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 16 bar |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réaction de position | Non |
Sens de montage | sauf bouchon vers le bas |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taux de fuite [% Kvs] | Taux de fuite A |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -10 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | VFY-WA |
Type de crémaillère | F05 |
Type de fonctionnement | Actionneur électrique |
Type de vanne | Conception concentrique |
Types de raccordements | Disque |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 275 m³/h |
Étiquette produit | Yes |
Angle de rotation [°] | 90 ° |
Application | Chauffage et refroidissement |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de protection | IP66 |
Consommation électrique [W] | 15 W |
Couple de fonctionnement [Nm] | 35 N-m |
Description | VFY-WA PN16 DN80 CI/SS/EPDM 230V |
Diamètre [mm] | 80 mm |
Diamètre [mm] [Max.] | 80 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50 % |
Fluide de remplacement 2 | Eau de circulation |
Fonction | Tout ou rien |
Fonction de sécurité | Non |
Fréquence [Hz] | 50/60 |
Groupe de produits | Butterfly valves |
Homologation | CE |
Longueur [mm] | 46 mm |
Matériau de la tige de vanne | Acier inoxydable AISI 420 |
Matériau des brides | Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25) |
Matériau du corps | Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25) |
Matériau du corps de vanne | Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25) |
Matériau du disque de la vanne | Acier inoxydable |
Matériau du joint de la tige | Nitrile/Viton/Acier zingué + PTFE |
Matériau du revêtement de la vanne | EPDM |
Nombre d’orifices | 2 |
Norme d’approbation | PED 97/23/CE, EN 12266-1, taux A |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 16 bar |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réaction de position | Non |
Sens de montage | sauf bouchon vers le bas |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taux de fuite [% Kvs] | Taux de fuite A |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -10 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | VFY-WA |
Type de crémaillère | F05 |
Type de fonctionnement | Actionneur électrique |
Type de vanne | Conception concentrique |
Types de raccordements | Disque |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 275 m³/h |
Étiquette produit | Yes |