Angle de rotation [°] |
90 ° |
Application |
Chauffage et refroidissement |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe de protection |
IP68 |
Couple de fonctionnement [Nm] |
150 N-m |
Description |
VFY-WA PN16 DN200 CI/SS/EPDM 230V |
Diamètre [mm] |
200 mm |
Diamètre [mm] [Max.] |
200 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fluide autorisé |
District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement |
Eau glycolée jusqu’à 50 % |
Fluide de remplacement 2 |
Eau de circulation |
Fonction |
Tout ou rien |
Groupe de produits |
Butterfly valves |
Homologation |
CE |
Longueur [mm] |
60 mm |
Matériau de la tige de vanne |
Acier inoxydable AISI 420 |
Matériau des brides |
Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25) |
Matériau du corps |
Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25) |
Matériau du corps de vanne |
Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25) |
Matériau du disque de la vanne |
Acier inoxydable |
Matériau du joint de la tige |
Nitrile/Viton/Acier zingué + PTFE |
Matériau du revêtement de la vanne |
EPDM |
Nombre d’orifices |
2 |
Norme d’approbation |
PED 97/23/CE, EN 12266-1, taux A |
Nº de dossier SCIP |
cea098ef-0308-4794-9f39-e2266b743cf5 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] |
16 bar |
Pression nominale [bar] |
16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Sens de montage |
sauf bouchon vers le bas |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dechlorane Plus (CAS no. 13560-89-9) Imidazolidine-2-thione (CAS no. 96-45-7) |
Taux de fuite [% Kvs] |
Taux de fuite A |
Température ambiante [°C] [Max.] |
55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] |
-10 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] |
-10 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] |
130 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] |
-10 °C |
Type |
VFY-WA |
Type de fonctionnement |
Actionneur électrique |
Type de vanne |
Conception concentrique |
Types de raccordements |
Disque |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Étiquette produit |
Yes |