Vannes à papillon, VFY-WH, Disque
065B7337
La production de ce produit a été arrêtée.
VFY-WHPN16DN250CI/SS/EPDM
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
VFY-WHPN16DN250CI/SS/EPDM
Poids brut | 20.4 Kg |
Poids Net | 20.37 Kg |
Volume | 94.56 Liter |
Numéro EAN | 5702428965286 |
Poids brut | 20.4 Kg |
Poids Net | 20.37 Kg |
Volume | 94.56 Liter |
Numéro EAN | 5702428965286 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Couple de fonctionnement [Nm] | 280 N-m |
Description | VFY-WHPN16DN250CI/SS/EPDM |
Diamètre [mm] [Max.] | 250 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fonction | Tout ou rien |
Groupe de produits | Butterfly valves |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
Type | VFY-WH |
Types de raccordements | Disque |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Étiquette produit | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Couple de fonctionnement [Nm] | 280 N-m |
Description | VFY-WHPN16DN250CI/SS/EPDM |
Diamètre [mm] [Max.] | 250 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fonction | Tout ou rien |
Groupe de produits | Butterfly valves |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
Type | VFY-WH |
Types de raccordements | Disque |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Étiquette produit | Yes |