VFY - Disque, Acier inoxydable
065B7568
La production de ce produit a été arrêtée.
VFY - Disque PN16 DN65 SS
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
VFY - Disque PN16 DN65 SS
Poids brut | 0.25 Kg |
Poids Net | 0.25 Kg |
Numéro EAN | 5710104066080 |
Poids brut | 0.25 Kg |
Poids Net | 0.25 Kg |
Numéro EAN | 5710104066080 |
Description | VFY - Disque PN16 DN65 SS |
Diamètre [mm] | 65 mm |
Diamètre [mm] [Max.] | 65 mm |
Groupe de produits | Butterfly valves accessories |
Matériau du disque de la vanne | Acier inoxydable |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | VFY-Disc |
Type de vanne | Disque de rechange |
Description | VFY - Disque PN16 DN65 SS |
Diamètre [mm] | 65 mm |
Diamètre [mm] [Max.] | 65 mm |
Groupe de produits | Butterfly valves accessories |
Matériau du disque de la vanne | Acier inoxydable |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | VFY-Disc |
Type de vanne | Disque de rechange |