Actionneur électrique AMB-Y, ER60, Tension d’alimentation [V] AC: 230, 60 N-m
082G7383
AMB-Y ER60 230V 60Nm DN100-150
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AMB-Y ER60 230V 60Nm DN100-150
Poids brut | 2.922 Kg |
Poids Net | 2.871 Kg |
Volume | 27.93 Liter |
Numéro EAN | 5702425098949 |
Poids brut | 2.922 Kg |
Poids Net | 2.871 Kg |
Volume | 27.93 Liter |
Numéro EAN | 5702425098949 |
Angle de rotation [°] | 90 ° |
Application | Chauffage et refroidissement |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de protection | IP66 |
Consommation électrique [W] | 15 W |
Couple de fonctionnement [Nm] | 60 N-m |
Description | AMB-Y ER60 230V 60Nm DN100-150 |
Fonction | Tout ou rien |
Fonction de sécurité | Non |
Fréquence [Hz] | 50/60 |
Groupe de produits | Butterfly valves accessories |
Indicateur de position | Oui |
Norme d’approbation |
Directive CEM 2004/108/CE : EN61010-1 EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réaction de position | Sur demande |
Sens de montage | sauf bouchon vers le bas |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 55 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -10 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | Electric actuator AMB-Y |
Type de crémaillère | F05-F07 |
Type de fonctionnement | Électrique/manuel |
Type d’actionneur | ER60 |
Types de raccordements | Crémaillère |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Étiquette produit | Yes |
Angle de rotation [°] | 90 ° |
Application | Chauffage et refroidissement |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de protection | IP66 |
Consommation électrique [W] | 15 W |
Couple de fonctionnement [Nm] | 60 N-m |
Description | AMB-Y ER60 230V 60Nm DN100-150 |
Fonction | Tout ou rien |
Fonction de sécurité | Non |
Fréquence [Hz] | 50/60 |
Groupe de produits | Butterfly valves accessories |
Indicateur de position | Oui |
Norme d’approbation |
Directive CEM 2004/108/CE : EN61010-1 EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réaction de position | Sur demande |
Sens de montage | sauf bouchon vers le bas |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 55 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -10 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | Electric actuator AMB-Y |
Type de crémaillère | F05-F07 |
Type de fonctionnement | Électrique/manuel |
Type d’actionneur | ER60 |
Types de raccordements | Crémaillère |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Étiquette produit | Yes |