Vannes à boisseau, JIP-II-TW, tube jumelé, Passage réduit, PN 40, DN 25, Filetage interne
065N7026
JIP-II DN 25 TWD 45# PN40 T
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
JIP-II DN 25 TWD 45# PN40 T
Poids brut | 2.536 Kg |
Poids Net | 2.53 Kg |
Volume | 2.848 Liter |
Numéro EAN | 5702421661727 |
Poids brut | 2.536 Kg |
Poids Net | 2.53 Kg |
Volume | 2.848 Liter |
Numéro EAN | 5702421661727 |
Angle de rotation [°] | 90 ° |
Application | Chauffage et refroidissement |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-II DN 25 TWD 45# PN40 T |
Dimensions de la vanne | DN 25 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50 % |
Fonction | Tout ou rien |
Groupe de produits | Ball valves |
Longueur [mm] | 100 mm |
Matériau de la tige de vanne | Acier inoxydable, p. ex. X2CrNi19-11 (EN 10272)/mat. n° 1.4306 |
Matériau de la vanne à boisseau sphérique | Acier inoxydable |
Matériau des extrémités à souder | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Matériau du corps | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Matériau du corps de vanne | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Matériau du joint du siège/cône | PTFE+C |
Nombre d’orifices | 2 |
Norme d’approbation |
EN 12266 partie 1 P10-P11-P12 et partie 2 F20 Directive PED 97/23/CEE Module H1 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 40 bar |
Pression nominale | PN 40 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Sens de montage | Tous |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | Rp 1 |
Taux de fuite [% Kvs] | Taux de fuite A |
Température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -40 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 180 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 0 °C |
Type | JIP-II-TW, double piped |
Type de fonctionnement | Poignée en T |
Type de vanne | Passage réduit |
Types de raccordements | Filetage interne |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 34 m³/h |
Angle de rotation [°] | 90 ° |
Application | Chauffage et refroidissement |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-II DN 25 TWD 45# PN40 T |
Dimensions de la vanne | DN 25 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50 % |
Fonction | Tout ou rien |
Groupe de produits | Ball valves |
Longueur [mm] | 100 mm |
Matériau de la tige de vanne | Acier inoxydable, p. ex. X2CrNi19-11 (EN 10272)/mat. n° 1.4306 |
Matériau de la vanne à boisseau sphérique | Acier inoxydable |
Matériau des extrémités à souder | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Matériau du corps | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Matériau du corps de vanne | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Matériau du joint du siège/cône | PTFE+C |
Nombre d’orifices | 2 |
Norme d’approbation |
EN 12266 partie 1 P10-P11-P12 et partie 2 F20 Directive PED 97/23/CEE Module H1 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 40 bar |
Pression nominale | PN 40 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Sens de montage | Tous |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | Rp 1 |
Taux de fuite [% Kvs] | Taux de fuite A |
Température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -40 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 180 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 0 °C |
Type | JIP-II-TW, double piped |
Type de fonctionnement | Poignée en T |
Type de vanne | Passage réduit |
Types de raccordements | Filetage interne |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 34 m³/h |