Accessoires de Vannes à boisseau sphérique, SBFV Boîte à engrenages DN1200 Q-50000 S
065B8289
SBFV Boîte à engrenages DN1200 Q-50000 S
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
SBFV Boîte à engrenages DN1200 Q-50000 S
Poids brut | 353 Kg |
Poids Net | 353 Kg |
Numéro EAN | 5702428949996 |
Poids brut | 353 Kg |
Poids Net | 353 Kg |
Numéro EAN | 5702428949996 |
Angle de rotation [°] | 90 ° |
Application | Chauffage et refroidissement |
Classe de protection | IP68 |
Couple de fonctionnement [Nm] | 50000 N-m |
Description | SBFV Boîte à engrenages DN1200 Q-50000 S |
Fonction | Tout ou rien |
Groupe de produits | Ball valves accessories |
Indicateur de position | Oui |
Matériau du corps | Fonte/fonte ductile |
Norme d’approbation |
2 EN12266-1 PED 97/23/EEC |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Sens de montage | Tous |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température ambiante [°C] [Max.] | 110 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 110 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
Type | Worm gear |
Type de crémaillère | F40 |
Type de fonctionnement | Volant |
Types de raccordements | Crémaillère |
Angle de rotation [°] | 90 ° |
Application | Chauffage et refroidissement |
Classe de protection | IP68 |
Couple de fonctionnement [Nm] | 50000 N-m |
Description | SBFV Boîte à engrenages DN1200 Q-50000 S |
Fonction | Tout ou rien |
Groupe de produits | Ball valves accessories |
Indicateur de position | Oui |
Matériau du corps | Fonte/fonte ductile |
Norme d’approbation |
2 EN12266-1 PED 97/23/EEC |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Sens de montage | Tous |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température ambiante [°C] [Max.] | 110 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 110 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
Type | Worm gear |
Type de crémaillère | F40 |
Type de fonctionnement | Volant |
Types de raccordements | Crémaillère |