Thermostats d'ambiance programmables, TP5001, Régulation Tout/Rien modulante, Type de programme: 5/2 jours, 24 heures, Piles pour le thermostat, 230 V pour le récepteur
Thermostats d'ambiance programmables, TP5001, Régulation Tout/Rien modulante, Type de programme: 5/2 jours, 24 heures, Piles pour le thermostat, 230 V pour le récepteur

087N7934

TP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver

Détails du produit

Poids brut 0.45 kg
Poids Net 0.36 kg
Numéro EAN 5702425239427

 

Affichage de l'horloge AM/PM ou affichage 24 heures
Affichage du temps ou de la température Oui
Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] 1 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] 3 A
Commande Marche/Arrêt Oui
Degré de pollution Degré 2
Description TP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver
Essai de dureté à la bille [°C] 75 °C
Fonction de démarrage retardé Oui
Fonction de dérogation Oui
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Fréquence RF [MHz] 433.92 MHz
Groupe de produits Thermostats d'ambiance programmables
Hauteur [mm] 86 mm
Indicateur de piles faibles Oui
Marche/Arrêt par jour 4
Minuterie d'intervalle de maintenance Oui
Norme de conception EN 60730-2-9
Optimisation du démarrage Oui
Option sonde déportée Non
Passage automatique à l'heure d'été Oui
Plage RF [m] 30 m
Profondeur [mm] 30 mm
Profondeur [mm] 86 mm
Programmes prédéfinis en usine Oui
Protection contre le gel Oui
Sonde intégrée Oui
Température [°C] [Max.] 35 °C
Température [°C] [Min.] 5 °C
Température ambiante [°C] [Max.] 40 °C
Tension d'impulsions nominale [kV] 2.5 kV
Tout/Rien modulant Oui
Type TP5001
Type d'alimentation Piles pour le thermostat, 230 V pour le récepteur
Type de contact SPDT
Type de piles 2 piles alcalines AA
Type de programme 5/2 jours, 24 heures
Type de régulation Régulation Tout/Rien modulante
Écran rétroéclairé Oui

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality