Détails du produit

Poids brut 0.16 kg
Poids Net 0.16 kg
Numéro EAN 5013567873104

 

Abaissement nocturne Oui
Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] 1 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] 3 A
Commande Marche/Arrêt Oui
Degré de pollution Degré 2
Description Thermostat électronique à cadran, indication par LED pour chauffage et mises sous tension, contact sec, abaissement 5K
Différentiel de commutation [°C] [Max.] 1 °C
Essai de dureté à la bille [°C] 75 °C
Fluide A
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Thermostats d'ambiance, RET
Hauteur [mm] 86 mm
Limiteur de température [°C] [Max.] 30 °C
Limiteur de température [°C] [Min.] 5 °C
Norme de conception EN 60730-2-7
Profondeur [mm] 42 mm
Profondeur [mm] 85 mm
Précision de la température ±1°C
Température [°C] [Max.] 30 °C
Température [°C] [Min.] 5 °C
Température ambiante [°C] [Max.] 45 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tolérance ±15%
Type RET230
Type d'alimentation 230Vac
Type de contact SPDT

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality