Type: RET230-C
Type: RET230-C

087N7032

Ce produit n'est pas disponible, merci de contacter votre Service Clients.
Customer Service Center

RET CHAUD/FROID/OFF 3VIT VENTI

Détails du produit

Poids brut 0.18 kg
Poids Net 0.18 kg
Numéro EAN 5013567873272

 

Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] 1 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] 3 A
Commande Marche/Arrêt Oui
Degré de pollution Degré 2
Description Thermostat d'ambiance pour change-over 2 tubes, sélecteur Chaud/Arrêt/froid
Différentiel de commutation [°C] [Max.] 1 °C
Essai de dureté à la bille [°C] 75 °C
Fluide A
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Thermostats d'ambiance, RET
Hauteur [mm] 86 mm
Limiteur de température [°C] [Max.] 30 °C
Limiteur de température [°C] [Min.] 5 °C
Norme de conception EN 60730-2-7
Option de refroidissement Oui
Plage de température (refroidissement) [°C] [Max.] 35 °C
Plage de température (refroidissement) [°C] [Min.] 35 °C
Profondeur [mm] 42 mm
Profondeur [mm] 85 mm
Précision de la température ±1°C
Temporisation du compresseur en option Oui
Température [°C] [Max.] 30 °C
Température [°C] [Min.] 5 °C
Température ambiante [°C] [Max.] 45 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tolérance ±15%
Type RET230-C
Type d'alimentation 230Vac
Type de contact SPDT
Vitesse de sortie du ventilateur 3 vitesses

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality