Type: RET2000
Type: RET2000

087N6440

RET2000M

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 0.17 kg
Poids Net 0.17 kg
Numéro EAN 5013567421633

 

Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] 1 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] 3 A
Commande Marche/Arrêt Oui
Degré de pollution Degré 2
Description Thermostat numérique sur secteur avec sortie libre de potentiel
Différentiel de commutation [°C] [Max.] 1 °C
Essai de dureté à la bille [°C] 75 °C
Fluide A
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Thermostats d'ambiance, RET
Hauteur [mm] 84 mm
Indicateur d'état Oui
Limiteur de température [°C] [Max.] 30 °C
Limiteur de température [°C] [Min.] 5 °C
Norme de conception EN 60730-2-9
Option de refroidissement Oui
Plage de température (refroidissement) [°C] [Max.] 52 °C
Plage de température (refroidissement) [°C] [Min.] 52 °C
Profondeur [mm] 35 mm
Profondeur [mm] 84 mm
Protection contre le gel Oui
Précision de la température ±1°C
Sauvegarde de la mémoire Oui
Sélectionnable °C ou °F Oui
Temporisation du compresseur en option Oui
Température [°C] [Max.] 30 °C
Température [°C] [Min.] 5 °C
Température ambiante [°C] [Max.] 45 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tolérance ±15%
Tout/Rien modulant Oui
Type RET2000
Type d'alimentation 230Vac
Type de contact SPDT
Écran rétroéclairé Oui

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality