Type: RET1000
Type: RET1000

087N6452

La production de ce produit a été arrêtée.

RET 1000 MS, ELECTRONIC THERMOSTAT 230 V

Détails du produit

Poids brut 0.15 kg
Poids Net 0.14 kg
Numéro EAN 5013567421718

 

Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] 1 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] 3 A
Commande Marche/Arrêt Oui
Degré de pollution Degré 2
Description Thermostat à cadran sur secteur avec sortie 230 V
Différentiel de commutation [°C] [Max.] 1 °C
Essai de dureté à la bille [°C] 75 °C
Fluide A
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Thermostats d'ambiance, RET
Hauteur [mm] 84 mm
Indicateur d'état Oui
Limiteur de température [°C] [Max.] 30 °C
Limiteur de température [°C] [Min.] 5 °C
Norme de conception EN 60730-2-9
Profondeur [mm] 37 mm
Profondeur [mm] 84 mm
Protection contre le gel Oui
Précision de la température ±1°C
Température [°C] [Max.] 30 °C
Température [°C] [Min.] 5 °C
Température ambiante [°C] [Max.] 45 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tolérance ±15%
Tout/Rien modulant Oui
Type RET1000
Type d'alimentation 230Vac
Type de contact SPDT

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality