Type: TP5000-RF
Type: TP5000-RF

087N791401

TP5001-RF + Rx-1

Ce produit a évolué, merci de contacter votre Service Clients.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 0.49 kg
Poids Net 0.49 kg
Numéro EAN 5702420081250

 

Affichage de l'horloge AM/PM ou affichage 24 heures
Affichage du temps ou de la température Oui
Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] 1 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] 3 A
Commande Marche/Arrêt Oui
Degré de pollution Degré 2
Description Thermostat électronique radio programmable à piles, jusqu'à 6 changements de température par jour.
Sonde à distance et intervalle de service et récepteur RX1.
Désactivation Oui
Essai de dureté à la bille [°C] 75 °C
Fluide A
Fonction d'arrêt de la programmation Oui
Fonction de démarrage retardé Oui
Fonction de dérogation Oui
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Fréquence RF [MHz] 433.92 MHz
Groupe de produits Thermostats d'ambiance programmables
Hauteur [mm] 88 mm
Horloge calendrier réglée en usine Oui
Indicateur de piles faibles Oui
Marche/Arrêt par jour 6
Minuterie d'intervalle de maintenance Non
Mode thermostat Oui
Norme de conception EN 300220
Optimisation du démarrage Oui
Option sonde déportée Non
Passage automatique à l'heure d'été Oui
Plage RF [m] 30 m
Profondeur [mm] 28 mm
Profondeur [mm] 110 mm
Programmes prédéfinis en usine Oui
Protection contre le gel Oui
Précision de la température ±1°C
Sonde intégrée Oui
Sélectionnable °C ou °F Oui
Température [°C] [Max.] 30 °C
Température [°C] [Min.] 5 °C
Température ambiante [°C] [Max.] 45 °C
Tension d'impulsions nominale [kV] 2.5 kV
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tolérance ±15%
Tout/Rien modulant Oui
Type TP5000-RF
Type d'alimentation Piles pour le thermostat, 230 V pour le récepteur
Type de contact SPDT
Type de piles 2 piles alcalines AA
Type de programme 5/2 jours, 24 heures
Écran rétroéclairé Non

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality