Détails du produit

Poids brut 0.28 kg
Poids Net 0.28 kg
Numéro EAN 5702420079400

 

Affichage de l'horloge AM/PM ou affichage 24 heures
Affichage du temps ou de la température Oui
Commande Marche/Arrêt Oui
Degré de pollution Degré 2
Description Thermostat d'ambiance électronique, programmable sur piles avec communication sans fil offrant jusqu'à six changements d'heure et de température par jour.
Avec sonde intégrée et horloge d'intervalle de service.
Désactivation Oui
Essai de dureté à la bille [°C] 75 °C
Fluide A
Fonction d'arrêt de la programmation Oui
Fonction de démarrage retardé Oui
Fonction de dérogation Oui
Fréquence RF [MHz] 433.92 MHz
Groupe de produits Thermostats d'ambiance programmables
Hauteur [mm] 88 mm
Horloge calendrier réglée en usine Oui
Indicateur de piles faibles Oui
Marche/Arrêt par jour 6
Minuterie d'intervalle de maintenance Non
Mode thermostat Oui
Norme de conception EN 300220
Optimisation du démarrage Oui
Option sonde déportée Non
Passage automatique à l'heure d'été Oui
Plage RF [m] 30 m
Profondeur [mm] 28 mm
Profondeur [mm] 110 mm
Programmes prédéfinis en usine Oui
Protection contre le gel Oui
Précision de la température ±1°C
Sonde intégrée Oui
Sélectionnable °C ou °F Oui
Température [°C] [Max.] 30 °C
Température [°C] [Min.] 5 °C
Température ambiante [°C] [Max.] 45 °C
Tension d'impulsions nominale [kV] 2.5 kV
Tout/Rien modulant Oui
Type TP5000-RF
Type d'alimentation Piles
Type de piles 2 piles alcalines AA
Type de programme 5/2 jours, 24 heures
Écran rétroéclairé Non

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality