Alliage chauffage échangeur de chaleur |
AISI 316 |
Application type |
Indirect Heating & Primary connected DHW cylinder |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Circuit chauffage - régulation |
ECL 210 / VS 2 / AMV |
Circuit de ballon ECS : régulation |
Thermostatic (optional) |
Description |
VX Solo II HWP Type 1 + Fonction de sécurité, sans isolation |
Dimension tuyau CHAUD |
Ø18 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Groupe de produits |
Small Stations |
Hauteur avec capot [mm] |
861 mm |
Hauteur de l’emballage [mm] |
420 mm |
Hauteur sans capot [mm] |
861 mm |
Informations supplémentaires |
Capot |
Largeur avec capot [mm] |
550 mm |
Largeur de l’emballage [mm] |
840 mm |
Largeur sans capot [mm] |
510 mm |
Manchette |
Retour de compteur d’énergie |
Marque pompe de chauffage |
Grundfos |
Matériau capot |
Capot en acier laqué blanc |
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur |
Cuivre |
Matériau isolant |
Sans |
Nom régulateur de chauffage |
ECL 210/A237 & VS2 15/AMV 150 |
Nombre de ménages [Max.] |
1 |
Nombre de ménages [Min.] |
1 |
Option capot |
Inclus |
Orientation de connexion |
Haut et bas |
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] |
38 bar |
Pression nominale primaire [bar] |
16 bar |
Pression nominale secondaire [bar] |
3 bar |
Profondeur avec capot [mm] |
380 mm |
Profondeur de l’emballage [mm] |
620 mm |
Profondeur sans capot [mm] |
365 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Puissance calorifique [kW] |
20 kW |
Remarques |
Indir. HE w. prim. Cyl. conn. ECL210/A237 |
Régulateur de pression différentielle |
AVPB-F 15 |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille connexion CHAUD |
3/4" |
Taille connexion chauffage urbain |
3/4" |
Taille connexion ECS |
3/4" |
Taille tuyau chauffage urbain |
Ø18 |
Taille tuyau ECS |
Ø18 |
Température d’alimentation construction [°C] |
110 °C |
Tension d’alimentation [V] AC |
230 V |
Type |
VX Solo II HWP, AVPB-F |
Type chauffage échangeur de chaleur |
Brasé |
Type connexion CHAUD |
G filetage interne |
Type connexion chauffage urbain |
G filetage externe |
Type connexion ECS |
G filetage externe |
Type ECH. chauffage |
XB06H-1 26 |
Type pompe de chauffage |
UPM3 Auto L 15-70 130 |
Type régulation CHAUD |
Électronique |