VX Solo II H, 1 circuit CH, 16 bar, 110 °C
VX Solo II H, 1 circuit CH, 16 bar, 110 °C

004U8247

VX Solo II H Type 1, ECL210, sans isolation

Détails du produit

Poids brut 40 kg
Poids Net 38 kg

 

Alliage chauffage échangeur de chaleur AISI 316
Description VX Solo II H Type 1, ECL210, sans isolation
Dimension tuyau CHAUD Ø18
Groupe de produits MTA
Hauteur avec capot [mm] 861 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 420 mm
Hauteur sans capot [mm] 861 mm
Informations supplémentaires Capot
Vanne de sécurité
Largeur avec capot [mm] 550 mm
Largeur de l’emballage [mm] 840 mm
Largeur sans capot [mm] 510 mm
Manchette Retour de compteur d’énergie
Marque pompe de chauffage Grundfos
Matériau capot Capot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Cuivre
Matériau isolant Sans
Nom régulateur de chauffage ECL 210/A230 & AHQM 15/AMV 150
Nombre de ménages [Max.] 1
Nombre de ménages [Min.] 1
Option capot Inclus
Orientation de connexion Haut et bas
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] 38 bar
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Pression nominale secondaire [bar] 3 bar
Profondeur avec capot [mm] 380 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 620 mm
Profondeur sans capot [mm] 365 mm
Puissance calorifique [kW] 20 kW
Remarques Chauff. indir., ECL210/A230
Régulateur de pression différentielle Intégré
Taille connexion CHAUD 3/4"
Taille connexion chauffage urbain 3/4"
Taille tuyau chauffage urbain Ø18
Taille tuyau ECS Ø18
Température d’alimentation construction [°C] 110 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type VX Solo II H, 1 circuit CH
Type chauffage échangeur de chaleur Brasé
Type connexion CHAUD G filetage interne
Type connexion chauffage urbain G filetage externe
Type d’application Chauff. indirect
Type ECH. chauffage XB06H-1 26
Type pompe de chauffage UPM3 Auto L 15-70 130
Type régulation CHAUD Électronique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality