Alliage chauffage échangeur de chaleur |
1.4404 |
Catégorie PED |
I |
Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.] |
0.64 bar |
Delta P secondaire [bar] [Max.] |
0.2 bar |
Description |
DSP1 MAXI-PD-21 BT- FR 000 |
Dimension tuyau CHAUD |
DN65 |
Débit primaire [m3/h] [Max.] |
8.2 m³/h |
Débit secondaire [m3/h] [Max.] |
11.5 m³/h |
Groupe de produits |
Substations |
Hauteur avec capot [mm] |
1670 mm |
Hauteur de l’emballage [mm] |
1900 mm |
Hauteur sans capot [mm] |
1670 mm |
Homologation |
CE |
Largeur avec capot [mm] |
750 mm |
Largeur de l’emballage [mm] |
1200 mm |
Largeur sans capot [mm] |
750 mm |
Manchette |
Insert retour primaire |
Matériau capot |
Tôle métallique |
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur |
Cuivre |
Matériau isolant du câble |
Isolation PU |
Nom de la catégorie |
Sous-stations pour chauffage indirect |
Nom du fabricant |
Danfoss |
Nom régulateur de chauffage |
ECL310 |
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] |
1 |
Nombre de connexions multiples de chauffage au sol |
1 |
Norme d’approbation |
Marquage CE |
Option capot |
Oui |
Orientation connexion primaire |
Haut |
Pression différentielle primaire [bar] [Max.] |
12 bar |
Pression nominale primaire [bar] |
16 bar |
Pression nominale secondaire [bar] |
6 bar |
Pression primaire [bar] [Max.] |
16 bar |
Pression secondaire [bar] [Max.] |
3 bar |
Profondeur avec capot [mm] |
1150 mm |
Profondeur de l’emballage [mm] |
800 mm |
Profondeur sans capot [mm] |
1150 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille connexion CHAUD |
DN65 |
Taille connexion chauffage urbain |
48,3 mm |
Taille tuyau chauffage urbain |
DN40 |
Température autorisée [°C] [Min.] |
2 °C |
Température d’alimentation construction [°C] |
100 °C |
Tension d’alimentation [V] AC |
230 V |
Type |
DSP1 MAXI |
Type chauffage échangeur de chaleur |
Brasé |
Type connexion CHAUD |
Bride |
Type connexion chauffage urbain |
soudé |
Type de sonde compteur de chaleur |
Manchon 1/2" |
Type régulation CHAUD |
Électronique |
Version sous-station |
21 BT- FR 000 |