Termix Compact 28 VVX-FI, Type 3-2, 16 bar, 110 °C, ECL310

144H2047

Substations - Indirect Heating + DHW

Détails du produit

Poids brut 95 Kg
Poids Net 94 Kg
Volume 0.52 Cubic.mtr

 

Circuit chauffage - régulation ECL310
Circulation ECS Oui
Description Substations - Indirect Heating + DHW
Dimension tuyau CHAUD Ø28
Groupe de produits Small Stations
Hauteur sans capot [mm] 890 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Largeur sans capot [mm] 1460 mm
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Cuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Cuivre
Nom régulateur de chauffage ECL310
Nom régulateur ECS ECL310
Option capot Sans
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Profondeur sans capot [mm] 400 mm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisation Ø18
Taille connexion CHAUD 1"
Taille connexion chauffage urbain G1"
Taille connexion circulation 3/4"
Taille connexion ECS 1"
Taille tuyau chauffage urbain Ø28
Taille tuyau ECS Ø28
Température d’alimentation construction [°C] 110 °C
Tension d'alimentation [V] 230 V
Type Termix Compact 28 VVX-FI
Type chauffage échangeur de chaleur Brasé
Type connexion CHAUD G filetage interne
Type connexion chauffage urbain G filetage interne
Type connexion ECS filetage femelle
Type de connexion (2) filetage femelle
Type de taille de station Type 3-2
Type ECS échangeur de chaleur Brasé
Type régulation CHAUD Électronique
Type régulation ECS Électronique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality