ECL Comfort 120, Tension d’alimentation [V] AC: 207 - 244, Type de minuterie: Semaine
100B1603
ECL Comfort 120, I-pack
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
ECL Comfort 120, I-pack
Poids brut | 0.485 Kg |
Poids Net | 0.377 Kg |
Volume | 0.854 Liter |
Poids brut | 0.485 Kg |
Poids Net | 0.377 Kg |
Volume | 0.854 Liter |
Alimentation de secours, minuterie [h] | 10 h |
Charge de sortie de l’actionneur [VA] | 15 VA |
Charge inductive de la sortie relais [A] | 2 A |
Charge ohmique de la sortie relais [A] | 3 A |
Classe de protection | IP41 |
Communications | Modbus (isolé galvaniquement) |
Consommation électrique [W] | 3 W |
Description | ECL Comfort 120, I-pack |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fonctions générales |
Fonctions alarme Antigommage de pompe de circulation Antigommage de vanne de régulation Fonctionnalité de dérogation externe Protection antigel Réseau maître/esclave Raccord pour commande à distance |
Fréquence de tension d’alimentation [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Electronic controllers |
Homologation |
CE EAC UKCA UA |
Humidité ambiante [% HR] [Max.] | 95 % |
Nombre de circuits de chauffage | 1 |
Nombre de pompes | 1 |
Nombre de périodes de confort par jour | 3 |
Nombre de sorties de régulation moteur 3 points | 1 |
Nombre de sorties relais | 1 |
Nombre d’entrées de sonde | 4 Qté |
Nombre d’entrées numériques | 1 |
Nº de dossier SCIP | 63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la courbe de chauffe pour le circuit de chauffage |
6 points Courbe |
Source de l’application | Intégré |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2) |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -40 °C |
Tension de sortie relais [V] c.a. | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 244 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 207 V |
Type | ECL Comfort 120 |
Type de minuterie | Semaine |
Type de sondes de température | Pt 1000 |
Type d’entrée utilisateur | Boutons poussoirs |
Alimentation de secours, minuterie [h] | 10 h |
Charge de sortie de l’actionneur [VA] | 15 VA |
Charge inductive de la sortie relais [A] | 2 A |
Charge ohmique de la sortie relais [A] | 3 A |
Classe de protection | IP41 |
Communications | Modbus (isolé galvaniquement) |
Consommation électrique [W] | 3 W |
Description | ECL Comfort 120, I-pack |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fonctions générales |
Fonctions alarme Antigommage de pompe de circulation Antigommage de vanne de régulation Fonctionnalité de dérogation externe Protection antigel Réseau maître/esclave Raccord pour commande à distance |
Fréquence de tension d’alimentation [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Electronic controllers |
Homologation |
CE EAC UKCA UA |
Humidité ambiante [% HR] [Max.] | 95 % |
Nombre de circuits de chauffage | 1 |
Nombre de pompes | 1 |
Nombre de périodes de confort par jour | 3 |
Nombre de sorties de régulation moteur 3 points | 1 |
Nombre de sorties relais | 1 |
Nombre d’entrées de sonde | 4 Qté |
Nombre d’entrées numériques | 1 |
Nº de dossier SCIP | 63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la courbe de chauffe pour le circuit de chauffage |
6 points Courbe |
Source de l’application | Intégré |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2) |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -40 °C |
Tension de sortie relais [V] c.a. | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 244 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 207 V |
Type | ECL Comfort 120 |
Type de minuterie | Semaine |
Type de sondes de température | Pt 1000 |
Type d’entrée utilisateur | Boutons poussoirs |