ECL Comfort 110, 22 V - 26 V, Type de minuterie: Aucune minuterie
ECL Comfort 110, 22 V - 26 V, Type de minuterie: Aucune minuterie

087B1251

ECL Comfort 110 - 24 V c.a.

Détails du produit

Poids brut 0.54 kg
Poids Net 0.54 kg
Numéro EAN 5702421067741

 

Alimentation de secours, minuterie [h] 12 h
Charge de sortie de l’actionneur [VA] 15 VA
Charge inductive de la sortie relais [A] 2 A
Charge ohmique de la sortie relais [A] 4 A
Classe de protection IP41
Communications Bus ECL (non isolé galvaniquement)
Consommation électrique [W] 3 W
Description ECL Comfort 110 - 24 V c.a.
Fonctions ECS Réglage automatique
Influence de la température de retour
Fonctions générales Antigommage de pompe de circulation
Antigommage de vanne de régulation
Fonctionnalité de dérogation externe
Protection antigel
Réseau maître/esclave
Protection moteur
Raccord pour commande à distance
Fréquence de tension d’alimentation [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Régulateurs électroniques
Humidité ambiante [% HR] [Max.] 65 % RH
Longueur de câble de la sonde [mm] 125 mm
Nombre de circuits de chauffage 1
Nombre de circuits ECS 1
Nombre de pompes 1
Nombre de sorties de régulation moteur 3 points 1
Nombre de sorties relais 1
Nombre d’entrées de sonde 4 pc
Nombre d’entrées numériques 1
Norme d’approbation Marquage CE
Directive CEM : 2004/108/CE
Émissions : EN 61000-6-3:2007
Immunité : EN 61000-6-1:2007
Directive basse tension 2006/95/CE
Réglage de la courbe de chauffe pour le circuit de chauffage Courbe
Source de l’application Intégré
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Tension de sortie relais [V] c.a. 230 V
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 26 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 22 V
Type ECL Comfort 110
Type de minuterie Aucune minuterie
Type de sondes de température Pt 1000
Type d’affichage Conception personnalisée LCD
Type d’entrée utilisateur Écran
Boutons poussoirs

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality