Robinets de radiateur, MAV, Manuel, DN 15, Équerre
003L1836
Robinet de radiateur manuel, sans régulation de la température ambiante
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Robinet de radiateur manuel, sans régulation de la température ambiante
Poids brut | 0.236 Kg |
Poids Net | 0.236 Kg |
Volume | 0.293 Liter |
Numéro EAN | 5702425125218 |
Poids brut | 0.236 Kg |
Poids Net | 0.236 Kg |
Volume | 0.293 Liter |
Numéro EAN | 5702425125218 |
Application | Système à 2 tuyaux |
Conception | Équerre |
Description | Robinet de radiateur manuel, sans régulation de la température ambiante |
Dimensions de la vanne | DN 15 |
Groupe de produits | Radiator Valves |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 0.6 bar |
Pression d'essai [bar] | 16 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
Préréglage | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille du raccordement extérieur | R 1/2 |
Taille du raccordement intérieur | G 1/2 |
Température de départ [°C] [Max.] | 110 °C |
Terminer | Nickelé |
Type | MAV |
Type de raccord union | Standard |
Type de vanne | Manuel |
Types de raccordements | Filetage interne |
Valeurs kvs [m³/h] | 2.88 m³/h |
Étiquette produit | Yes |
Application | Système à 2 tuyaux |
Conception | Équerre |
Description | Robinet de radiateur manuel, sans régulation de la température ambiante |
Dimensions de la vanne | DN 15 |
Groupe de produits | Radiator Valves |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 0.6 bar |
Pression d'essai [bar] | 16 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
Préréglage | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille du raccordement extérieur | R 1/2 |
Taille du raccordement intérieur | G 1/2 |
Température de départ [°C] [Max.] | 110 °C |
Terminer | Nickelé |
Type | MAV |
Type de raccord union | Standard |
Type de vanne | Manuel |
Types de raccordements | Filetage interne |
Valeurs kvs [m³/h] | 2.88 m³/h |
Étiquette produit | Yes |