Têtes Danfoss Redia®, Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
015G3330
Tête thermostatique Danfoss Redia™ pour vannes avec raccordement M30×1,5.
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Tête thermostatique Danfoss Redia™ pour vannes avec raccordement M30×1,5.
Poids brut | 0.169 Kg |
Poids Net | 0.15 Kg |
Volume | 0.358 Liter |
Numéro EAN | 5715162436356 |
Poids brut | 0.169 Kg |
Poids Net | 0.15 Kg |
Volume | 0.358 Liter |
Numéro EAN | 5715162436356 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contenu | Sonde |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | Tête thermostatique Danfoss Redia™ pour vannes avec raccordement M30×1,5. |
Design de la sonde | Danfoss Redia® |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluide de la sonde | Liquide |
Fonction d’arrêt | Non |
Groupe de produits | Radiator Sensors |
Limitation de la température | Oui |
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] | 0 m |
Nom du produit dans le dossier SCIP | React Redia Regus M30x1.5 BIS sensor |
Protection contre le gel | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 8 °C |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | Danfoss Redia® Sensors |
Type de raccordement à la sonde | Écrou métallique |
Type de raccordement à la vanne | M30x1.5 |
Type de sonde | Sonde intégrée |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version de capteur | Standard |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contenu | Sonde |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | Tête thermostatique Danfoss Redia™ pour vannes avec raccordement M30×1,5. |
Design de la sonde | Danfoss Redia® |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluide de la sonde | Liquide |
Fonction d’arrêt | Non |
Groupe de produits | Radiator Sensors |
Limitation de la température | Oui |
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] | 0 m |
Nom du produit dans le dossier SCIP | React Redia Regus M30x1.5 BIS sensor |
Protection contre le gel | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 8 °C |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | Danfoss Redia® Sensors |
Type de raccordement à la sonde | Écrou métallique |
Type de raccordement à la vanne | M30x1.5 |
Type de sonde | Sonde intégrée |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version de capteur | Standard |