RA 2000 Sondes, RA 2940, Gaz, Type de sonde: Sonde intégrée, 5 °C - 26 °C, RA
013G2940
Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, fonction d'arrêt forcé
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, fonction d'arrêt forcé
Poids brut | 0.166 Kg |
Poids Net | 0.164 Kg |
Volume | 0.286 Liter |
Numéro EAN | 5702420048185 |
Poids brut | 0.166 Kg |
Poids Net | 0.164 Kg |
Volume | 0.286 Liter |
Numéro EAN | 5702420048185 |
CODE UNSPSC | 40101801 |
Contenu | Sonde |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, fonction d'arrêt forcé |
Design de la sonde | RA 2000 |
Fluide de la sonde | Gaz |
Fonction d’arrêt | Oui |
Groupe de produits | Radiator Sensors |
Limitation de la température | Oui |
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] | 0 m |
Protection contre le gel | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 26 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 5 °C |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | RA 2000 Sensors |
Type de raccordement à la sonde | RA clic |
Type de raccordement à la vanne | RA |
Type de sonde | Sonde intégrée |
Version de capteur | RA 2940 |
CODE UNSPSC | 40101801 |
Contenu | Sonde |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, fonction d'arrêt forcé |
Design de la sonde | RA 2000 |
Fluide de la sonde | Gaz |
Fonction d’arrêt | Oui |
Groupe de produits | Radiator Sensors |
Limitation de la température | Oui |
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] | 0 m |
Protection contre le gel | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 26 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 5 °C |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | RA 2000 Sensors |
Type de raccordement à la sonde | RA clic |
Type de raccordement à la vanne | RA |
Type de sonde | Sonde intégrée |
Version de capteur | RA 2940 |