Thermostat de radiateur, Danfoss Ally™, Type d’adaptateur: M30; RA; RAV; RAVL, 2.4 GHz
014G2460
Tête électronique pour système Danfoss Ally
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Tête électronique pour système Danfoss Ally
Poids brut | 0.25 kg |
Poids Net | 0.2 kg |
Numéro EAN | 5702425245015 |
Poids brut | 0.25 kg |
Poids Net | 0.2 kg |
Numéro EAN | 5702425245015 |
Application | Résidentiel (degré pollution 2) |
Batteries d'alimentation | 2 piles alcalines AA 1,5 V |
Classe de sécurité | Type 1 |
Classe du logiciel | A |
Classe IP du thermostat | 20 |
Consommation en veille [mW] | 3 mW |
Consommation électrique [W] | 1.2 W |
Couleur | RAL 9016 |
Description | Tête électronique pour système Danfoss Ally |
Durée de vie de la batterie [années] | 2 yr |
Détection ouverture fenêtre | Oui |
Fréquence de transmission [GHz] | 2.4 GHz |
Groupe de produits | Thermostat de radiateur |
Homologations |
CE EAC UKCA UA.TR.089 |
Indicateur de piles faibles | Oui |
Intervalle de mesure température | 1 min |
Intégration système | Danfoss Ally™ |
Mouvement de la tige | Liénaire jusqu'à 4,5 mm , max 2 mm sur le corps de vanne (1 mm/s) |
Niveau sonore Chaleur dB(A) JIS C 9612 | <30 |
Norme radio | Zigbee |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 35 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 5 °C |
Régulation | PID |
Température ambiante [°C] [Max.] | 40 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température d'eau [°C] [Max.] | 90 °C |
Température de l’essai de pression à la bille [°C] | 75 °C |
Type | Danfoss Ally™ |
Type d’actionneur | Electromécanique |
Type d’adaptateur |
RA M30 RAVL RAV |
Type d’affichage | Affichage cristaux liquides rétro-éclairé |
Type régulation CHAUD | Thermostat de radiateur |
Application | Résidentiel (degré pollution 2) |
Batteries d'alimentation | 2 piles alcalines AA 1,5 V |
Classe de sécurité | Type 1 |
Classe du logiciel | A |
Classe IP du thermostat | 20 |
Consommation en veille [mW] | 3 mW |
Consommation électrique [W] | 1.2 W |
Couleur | RAL 9016 |
Description | Tête électronique pour système Danfoss Ally |
Durée de vie de la batterie [années] | 2 yr |
Détection ouverture fenêtre | Oui |
Fréquence de transmission [GHz] | 2.4 GHz |
Groupe de produits | Thermostat de radiateur |
Homologations |
CE EAC UKCA UA.TR.089 |
Indicateur de piles faibles | Oui |
Intervalle de mesure température | 1 min |
Intégration système | Danfoss Ally™ |
Mouvement de la tige | Liénaire jusqu'à 4,5 mm , max 2 mm sur le corps de vanne (1 mm/s) |
Niveau sonore Chaleur dB(A) JIS C 9612 | <30 |
Norme radio | Zigbee |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 35 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 5 °C |
Régulation | PID |
Température ambiante [°C] [Max.] | 40 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température d'eau [°C] [Max.] | 90 °C |
Température de l’essai de pression à la bille [°C] | 75 °C |
Type | Danfoss Ally™ |
Type d’actionneur | Electromécanique |
Type d’adaptateur |
RA M30 RAVL RAV |
Type d’affichage | Affichage cristaux liquides rétro-éclairé |
Type régulation CHAUD | Thermostat de radiateur |