Thermostat de radiateur, Danfoss Eco™ Bluetooth, Type d’adaptateur: RAV; RA; RAVL; M30
014G1115
Tété électronique autonome ECO, Bluetooth
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Tété électronique autonome ECO, Bluetooth
Poids brut | 0.253 Kg |
Poids Net | 0.243 Kg |
Volume | 0.794 Liter |
Numéro EAN | 5702425245329 |
Poids brut | 0.253 Kg |
Poids Net | 0.243 Kg |
Volume | 0.794 Liter |
Numéro EAN | 5702425245329 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.046 |
1 Primary battery weight Kg | 0.023 |
Application | Résidentiel (degré pollution 2) |
Batteries d'alimentation | 2 piles alcalines AA 1,5 V |
Battery type or Name | Alkaline AA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de sécurité | Type 1 |
Classe du logiciel | A |
Classe IP du thermostat | 20 |
CODE UNSPSC | 40101801 |
Consommation en veille [mW] | 3 mW |
Consommation électrique [W] | 1.2 W |
Couleur | RAL 9016 |
Description | Tété électronique autonome ECO |
Durée de vie de la batterie [années] | 2 ans |
Détection ouverture fenêtre | Oui |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fréquence de transmission [GHz] | 2.4 GHz |
Groupe de produits | Radiator thermostat |
Homologation |
Bluetooth ERC CE EAC |
Indicateur de piles faibles | Oui |
Intervalle de mesure température | 1 min |
Intégration système | Autonome |
Mouvement de la tige | Liénaire jusqu'à 4,5 mm , max 2 mm sur le corps de vanne (1 mm/s) |
Niveau sonore Chaleur dB(A) JIS C 9612 |
|
Nom du produit dans le dossier SCIP | Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve |
Norme radio | Bluetooth |
Nº de dossier SCIP | a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 28 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 4 °C |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Puissance de transmission [mW] [Max.] | 2.1 mW |
Qté batteries | 2 |
Régulation | PID |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
Température ambiante [°C] [Max.] | 40 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température d'eau [°C] [Max.] | 90 °C |
Température de transport [°C] [Max.] | 65 °C |
Température de transport [°C] [Min.] | -20 °C |
Thermostat | Tête électronique programmable |
Type | Danfoss Eco™ Bluetooth |
Type d’actionneur | Electromécanique |
Type d’adaptateur |
RA M30 RAVL RAV |
Type d’affichage | Affichage cristaux liquides rétro-éclairé |
Type régulation CHAUD | Thermostat de radiateur |
UK RoHS compliance | Yes |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.046 |
1 Primary battery weight Kg | 0.023 |
Application | Résidentiel (degré pollution 2) |
Batteries d'alimentation | 2 piles alcalines AA 1,5 V |
Battery type or Name | Alkaline AA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de sécurité | Type 1 |
Classe du logiciel | A |
Classe IP du thermostat | 20 |
CODE UNSPSC | 40101801 |
Consommation en veille [mW] | 3 mW |
Consommation électrique [W] | 1.2 W |
Couleur | RAL 9016 |
Description | Tété électronique autonome ECO |
Durée de vie de la batterie [années] | 2 ans |
Détection ouverture fenêtre | Oui |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fréquence de transmission [GHz] | 2.4 GHz |
Groupe de produits | Radiator thermostat |
Homologation |
Bluetooth ERC CE EAC |
Indicateur de piles faibles | Oui |
Intervalle de mesure température | 1 min |
Intégration système | Autonome |
Mouvement de la tige | Liénaire jusqu'à 4,5 mm , max 2 mm sur le corps de vanne (1 mm/s) |
Niveau sonore Chaleur dB(A) JIS C 9612 |
|
Nom du produit dans le dossier SCIP | Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve |
Norme radio | Bluetooth |
Nº de dossier SCIP | a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 28 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 4 °C |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Puissance de transmission [mW] [Max.] | 2.1 mW |
Qté batteries | 2 |
Régulation | PID |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
Température ambiante [°C] [Max.] | 40 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température d'eau [°C] [Max.] | 90 °C |
Température de transport [°C] [Max.] | 65 °C |
Température de transport [°C] [Min.] | -20 °C |
Thermostat | Tête électronique programmable |
Type | Danfoss Eco™ Bluetooth |
Type d’actionneur | Electromécanique |
Type d’adaptateur |
RA M30 RAVL RAV |
Type d’affichage | Affichage cristaux liquides rétro-éclairé |
Type régulation CHAUD | Thermostat de radiateur |
UK RoHS compliance | Yes |