Jeu de sondes, RAS-C, RA-FN, RLV-S, DN 10, Équerre
013G6553
HOME thermostat 3 piece set, RA-FN (NF) + RLV-S 10, 3/8", angle
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
HOME thermostat 3 piece set, RA-FN (NF) + RLV-S 10, 3/8", angle
Poids brut | 0.539 Kg |
Poids Net | 0.47 Kg |
Volume | 1.159 Liter |
Numéro EAN | 5702425240195 |
Poids brut | 0.539 Kg |
Poids Net | 0.47 Kg |
Volume | 1.159 Liter |
Numéro EAN | 5702425240195 |
China RoHS compliance | Out of scope |
CODE UNSPSC | 40101801 |
Conception | Équerre |
Contenu | 3-elements |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | HOME thermostat 3 piece set, RA-FN (NF) + RLV-S 10, 3/8", angle |
Design de la sonde | RAS-C |
Dimensions de la vanne | DN 10 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluide de la sonde | Liquide |
Groupe de produits | Sensor set |
Nom du produit dans le dossier SCIP | RAS-C, RA-FN & RLV-S Set 2 |
Nº de dossier SCIP | 2600ac9f-b276-4093-a7f7-855a8e54f51a |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 8 °C |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | RAS-C + RA-FN + RLV-S |
Type de conditionnement | Boîtier |
Type de raccord union | Standard |
Type de raccordement à la vanne | RA |
Type de sonde | Sonde intégrée |
Type de vanne | RA-FN |
Type RLV | RLV-S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
CODE UNSPSC | 40101801 |
Conception | Équerre |
Contenu | 3-elements |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | HOME thermostat 3 piece set, RA-FN (NF) + RLV-S 10, 3/8", angle |
Design de la sonde | RAS-C |
Dimensions de la vanne | DN 10 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluide de la sonde | Liquide |
Groupe de produits | Sensor set |
Nom du produit dans le dossier SCIP | RAS-C, RA-FN & RLV-S Set 2 |
Nº de dossier SCIP | 2600ac9f-b276-4093-a7f7-855a8e54f51a |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 8 °C |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | RAS-C + RA-FN + RLV-S |
Type de conditionnement | Boîtier |
Type de raccord union | Standard |
Type de raccordement à la vanne | RA |
Type de sonde | Sonde intégrée |
Type de vanne | RA-FN |
Type RLV | RLV-S |
UK RoHS compliance | Out of scope |