Jeu de sondes, RA-FN, RLV-S, DN 15, Droit
015G5102
Kit avec tête Danfoss Aveo®, vanne RA-FN et raccord de réglage RLV-S.
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Kit avec tête Danfoss Aveo®, vanne RA-FN et raccord de réglage RLV-S.
Poids brut | 0.667 Kg |
Poids Net | 0.593 Kg |
Volume | 1.018 Liter |
Numéro EAN | 5702424625542 |
Poids brut | 0.667 Kg |
Poids Net | 0.593 Kg |
Volume | 1.018 Liter |
Numéro EAN | 5702424625542 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conception | Droit |
Contenu | 3-elements |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | Kit avec tête Danfoss Aveo®, vanne RA-FN et raccord de réglage RLV-S. |
Design de la sonde | Danfoss Aero® |
Dimensions de la vanne | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluide de la sonde | Gaz |
Groupe de produits | Sensor set |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Aero RA-FN & RLV-S Set |
Nº de dossier SCIP | dc98451b-b295-438c-8f15-80bf1b8a4b8c |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 7 °C |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | Danfoss Aero® + RA-FN + RLV-S |
Type de conditionnement | Boîtier |
Type de raccord union | Avec joint torique |
Type de raccordement à la vanne | RA |
Type de sonde | Sonde intégrée |
Type de vanne | RA-FN |
Type RLV | RLV-S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conception | Droit |
Contenu | 3-elements |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | Kit avec tête Danfoss Aveo®, vanne RA-FN et raccord de réglage RLV-S. |
Design de la sonde | Danfoss Aero® |
Dimensions de la vanne | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluide de la sonde | Gaz |
Groupe de produits | Sensor set |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Aero RA-FN & RLV-S Set |
Nº de dossier SCIP | dc98451b-b295-438c-8f15-80bf1b8a4b8c |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 7 °C |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | Danfoss Aero® + RA-FN + RLV-S |
Type de conditionnement | Boîtier |
Type de raccord union | Avec joint torique |
Type de raccordement à la vanne | RA |
Type de sonde | Sonde intégrée |
Type de vanne | RA-FN |
Type RLV | RLV-S |
UK RoHS compliance | Out of scope |