Jeu de sondes, RA, RLV-KB, ½", Droit
015G5352
Kit avec tête Danfoss React™ et vanne à corps en H, type RLV-KB.
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Kit avec tête Danfoss React™ et vanne à corps en H, type RLV-KB.
Poids brut | 0.557 Kg |
Poids Net | 0.503 Kg |
Volume | 0.793 Liter |
Numéro EAN | 5702424625443 |
Poids brut | 0.557 Kg |
Poids Net | 0.503 Kg |
Volume | 0.793 Liter |
Numéro EAN | 5702424625443 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conception | Droit |
Contenu | 2-elements |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | Kit avec tête Danfoss React™ et vanne à corps en H, type RLV-KB. |
Design de la sonde | Danfoss React™ |
Dimensions de la vanne | ½" |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluide de la sonde | Liquide |
Groupe de produits | Sensor set |
Nom du produit dans le dossier SCIP | React M30x1,5 & RLV-KB 1/2" Set |
Nº de dossier SCIP | 5534ed0e-303a-478c-9e46-46f4d61a3999 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 8 °C |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | Danfoss React™ + RLV-KB |
Type de conditionnement | Boîtier |
Type de raccord union | Sans raccord union |
Type de raccordement à la vanne | RA |
Type de sonde | Sonde intégrée |
Type de vanne | pas de vanne |
Type RLV | RLV-KB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conception | Droit |
Contenu | 2-elements |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | Kit avec tête Danfoss React™ et vanne à corps en H, type RLV-KB. |
Design de la sonde | Danfoss React™ |
Dimensions de la vanne | ½" |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluide de la sonde | Liquide |
Groupe de produits | Sensor set |
Nom du produit dans le dossier SCIP | React M30x1,5 & RLV-KB 1/2" Set |
Nº de dossier SCIP | 5534ed0e-303a-478c-9e46-46f4d61a3999 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 8 °C |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | Danfoss React™ + RLV-KB |
Type de conditionnement | Boîtier |
Type de raccord union | Sans raccord union |
Type de raccordement à la vanne | RA |
Type de sonde | Sonde intégrée |
Type de vanne | pas de vanne |
Type RLV | RLV-KB |
UK RoHS compliance | Out of scope |