Jeu de sondes, M30x1.5, RLV-KB, ½", Équerre
015G5131
Kit HOME avec vanne à corps en H type RLV-KB et tête Danfoss Redia®.
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Kit HOME avec vanne à corps en H type RLV-KB et tête Danfoss Redia®.
Poids brut | 0.578 Kg |
Poids Net | 0.522 Kg |
Volume | 0.785 Liter |
Numéro EAN | 5702424625306 |
Poids brut | 0.578 Kg |
Poids Net | 0.522 Kg |
Volume | 0.785 Liter |
Numéro EAN | 5702424625306 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conception | Équerre |
Contenu | 2-elements |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | Kit HOME avec vanne à corps en H type RLV-KB et tête Danfoss Redia®. |
Design de la sonde | Danfoss Redia® |
Dimensions de la vanne | ½" |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluide de la sonde | Liquide |
Groupe de produits | Sensor set |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Redia M30x1.5 & RLV-KB 1-2' Set |
Nº de dossier SCIP | 23ad5314-4a0f-4c2b-a5a7-2ed3b0a9d41f |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 8 °C |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | Danfoss Redia® + RLV-KB |
Type de conditionnement | Boîtier |
Type de raccord union | Sans raccord union |
Type de raccordement à la vanne | M30x1.5 |
Type de sonde | Sonde intégrée |
Type de vanne | pas de vanne |
Type RLV | RLV-KB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conception | Équerre |
Contenu | 2-elements |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | Kit HOME avec vanne à corps en H type RLV-KB et tête Danfoss Redia®. |
Design de la sonde | Danfoss Redia® |
Dimensions de la vanne | ½" |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluide de la sonde | Liquide |
Groupe de produits | Sensor set |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Redia M30x1.5 & RLV-KB 1-2' Set |
Nº de dossier SCIP | 23ad5314-4a0f-4c2b-a5a7-2ed3b0a9d41f |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 8 °C |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | Danfoss Redia® + RLV-KB |
Type de conditionnement | Boîtier |
Type de raccord union | Sans raccord union |
Type de raccordement à la vanne | M30x1.5 |
Type de sonde | Sonde intégrée |
Type de vanne | pas de vanne |
Type RLV | RLV-KB |
UK RoHS compliance | Out of scope |