Jeu de sondes, RAS-C, RA, RLV-KB, ½", Droit
013G5277
La production de ce produit a été arrêtée.
PANDA-RA + RLV-KB
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
PANDA-RA + RLV-KB
Poids brut | 0.546 Kg |
Poids Net | 0.485 Kg |
Volume | 0.896 Liter |
Numéro EAN | 5702425098970 |
Poids brut | 0.546 Kg |
Poids Net | 0.485 Kg |
Volume | 0.896 Liter |
Numéro EAN | 5702425098970 |
CODE UNSPSC | 40101801 |
Conception | Droit |
Contenu | 2-elements |
Couleur | RAL 9005 noir/RAL 9016 blanc |
Description | PANDA-RA + RLV-KB |
Design de la sonde | RAS-C |
Dimensions de la vanne | ½" |
Fluide de la sonde | Liquide |
Groupe de produits | Sensor set |
Nom du produit dans le dossier SCIP | RAS-C & RLV-KB 1/2"Set 1 |
Nº de dossier SCIP | c3d0c0df-dcdc-4057-b16f-fbd5516bf4cd |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 8 °C |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | RAS-C + RLV-KB |
Type de conditionnement | Boîtier |
Type de raccord union | Sans raccord union |
Type de raccordement à la vanne | RA |
Type de sonde | Sonde intégrée |
Type de vanne | pas de vanne |
Type RLV | RLV-KB |
CODE UNSPSC | 40101801 |
Conception | Droit |
Contenu | 2-elements |
Couleur | RAL 9005 noir/RAL 9016 blanc |
Description | PANDA-RA + RLV-KB |
Design de la sonde | RAS-C |
Dimensions de la vanne | ½" |
Fluide de la sonde | Liquide |
Groupe de produits | Sensor set |
Nom du produit dans le dossier SCIP | RAS-C & RLV-KB 1/2"Set 1 |
Nº de dossier SCIP | c3d0c0df-dcdc-4057-b16f-fbd5516bf4cd |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 8 °C |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | RAS-C + RLV-KB |
Type de conditionnement | Boîtier |
Type de raccord union | Sans raccord union |
Type de raccordement à la vanne | RA |
Type de sonde | Sonde intégrée |
Type de vanne | pas de vanne |
Type RLV | RLV-KB |