Jeu de sondes, RAS-C, RA-FN, RLV-S, DN 15, Équerre

013G5253

PANDA-RA + RA-FN + RLV-S

Détails du produit

Poids brut 0.632 Kg
Poids Net 0.632 Kg
Volume 1.152 Liter
Numéro EAN 5702425099014

 

China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 40101801
Conception Équerre
Contenu 3-elements
Couleur RAL 9005 noir/RAL 9016 blanc
Description PANDA-RA + RA-FN + RLV-S
Design de la sonde RAS-C
Dimensions de la vanne DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluide de la sonde Liquide
Groupe de produits Sensor set
Nom du produit dans le dossier SCIP RAS-C RA-FN & RLV-S Set 1
Nº de dossier SCIP 2e6d963c-6a51-442a-9903-95c2d74953fd
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 8 °C
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type RAS-C + RA-FN + RLV-S
Type de conditionnement Boîtier
Type de raccord union Standard
Type de raccordement à la vanne RA
Type de sonde Sonde intégrée
Type de vanne RA-FN
Type RLV RLV-S
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality