Jeu de sondes, RAE-K, M30x1.5, RLV-KB, ½", Équerre
013G5177
La production de ce produit a été arrêtée.
Kit RAE-K compact équerre, avec raccords Alupex 16 x 2 mm
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Kit RAE-K compact équerre, avec raccords Alupex 16 x 2 mm
Poids brut | 0.69 Kg |
Poids Net | 0.69 Kg |
Volume | 1.573 Liter |
Numéro EAN | 5702425089305 |
Poids brut | 0.69 Kg |
Poids Net | 0.69 Kg |
Volume | 1.573 Liter |
Numéro EAN | 5702425089305 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conception | Équerre |
Contenu | 2-elements |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | Kit RAE-K compact équerre, avec raccords Alupex 16 x 2 mm |
Design de la sonde | RAE-K |
Dimensions de la vanne | ½" |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluide de la sonde | Liquide |
Groupe de produits | Sensor set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 8 °C |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | RAE-K + RLV-KB |
Type de conditionnement | Boîtier |
Type de raccord union | Sans raccord union |
Type de raccordement à la vanne | M30x1.5 |
Type de sonde | Sonde intégrée |
Type de vanne | pas de vanne |
Type RLV | RLV-KB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conception | Équerre |
Contenu | 2-elements |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | Kit RAE-K compact équerre, avec raccords Alupex 16 x 2 mm |
Design de la sonde | RAE-K |
Dimensions de la vanne | ½" |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluide de la sonde | Liquide |
Groupe de produits | Sensor set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 8 °C |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | RAE-K + RLV-KB |
Type de conditionnement | Boîtier |
Type de raccord union | Sans raccord union |
Type de raccordement à la vanne | M30x1.5 |
Type de sonde | Sonde intégrée |
Type de vanne | pas de vanne |
Type RLV | RLV-KB |
UK RoHS compliance | Out of scope |