Jeu de sondes, Boîtier, RAE, RA-FN, RLV, DN 15, Droit
Jeu de sondes, Boîtier, RAE, RA-FN, RLV, DN 15, Droit

013G5084

Comprend une sonde RAE, une vanne droite RA-FN et un raccord de réglage et d'arrêt droit RLV-S.

Détails du produit

Poids brut 0.63 kg
Poids Net 0.62 kg
Numéro EAN 5702420069616

 

Conception Droit
Couleur RAL 9016 blanc
Description Comprend une sonde RAE, une vanne droite RA-FN et un raccord de réglage et d'arrêt droit RLV-S.
Design de la sonde RAE
Dimensions de la vanne DN 15
Fluide de la sonde Liquide
Groupe de produits Jeu de sondes
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 8 °C
Type RAE + RA-FN + RLV
Type de conditionnement Boîtier
Type de raccordement à la vanne RA
Type de sonde Sonde intégrée
Type de vanne RA-FN
Type RLV RLV

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services