Jeu de sondes, Boîtier, RA 2000, RA-FN, RLV-S, DN 15, Équerre
013G5217
Thermostat premium RA+RLV-S+RA-FN 15 équerre
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Thermostat premium RA+RLV-S+RA-FN 15 équerre
Poids brut | 0.65 Kg |
Poids Net | 0.57 Kg |
Volume | 1.12 Liter |
Numéro EAN | 5702425146947 |
Poids brut | 0.65 Kg |
Poids Net | 0.57 Kg |
Volume | 1.12 Liter |
Numéro EAN | 5702425146947 |
China RoHS compliance | Out of scope |
CODE UNSPSC | 40101801 |
Conception | Équerre |
Contenu | 3-elements |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | Thermostat premium RA+RLV-S+RA-FN 15 équerre |
Design de la sonde | RA 2000 |
Dimensions de la vanne | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluide de la sonde | Gaz |
Groupe de produits | Sensor set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 26 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 5 °C |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | GAS + RA-FN + RLV-S |
Type de conditionnement | Boîtier |
Type de raccord union | Standard |
Type de raccordement à la vanne | RA |
Type de sonde | Sonde intégrée |
Type de vanne | RA-FN |
Type RLV | RLV-S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
CODE UNSPSC | 40101801 |
Conception | Équerre |
Contenu | 3-elements |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | Thermostat premium RA+RLV-S+RA-FN 15 équerre |
Design de la sonde | RA 2000 |
Dimensions de la vanne | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluide de la sonde | Gaz |
Groupe de produits | Sensor set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 26 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 5 °C |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | GAS + RA-FN + RLV-S |
Type de conditionnement | Boîtier |
Type de raccord union | Standard |
Type de raccordement à la vanne | RA |
Type de sonde | Sonde intégrée |
Type de vanne | RA-FN |
Type RLV | RLV-S |
UK RoHS compliance | Out of scope |