Jeu de sondes, Blister, RTW, RLV-KS, ½", Équerre
013G6502
La production de ce produit a été arrêtée.
RTW + RLV KS 1/2" A (BLISTER)
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
RTW + RLV KS 1/2" A (BLISTER)
Poids brut | 0.551 Kg |
Poids Net | 0.05 Kg |
Volume | 2.16 Liter |
Numéro EAN | 5702425117879 |
Poids brut | 0.551 Kg |
Poids Net | 0.05 Kg |
Volume | 2.16 Liter |
Numéro EAN | 5702425117879 |
Conception | Équerre |
Contenu | 2-elements |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | RTW + RLV KS 1/2" A (BLISTER) |
Design de la sonde | RTW |
Dimensions de la vanne | ½" |
Fluide de la sonde | Liquide |
Groupe de produits | Sensor set |
Nom du produit dans le dossier SCIP | RTW sensor w. RLV-KS |
Nº de dossier SCIP | 7187217d-e20e-4ab6-b994-a71b227de2c3 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 8 °C |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | RTW + RLV-KS |
Type de conditionnement | Blister |
Type de raccord union | Sans raccord union |
Type de raccordement à la vanne | RA |
Type de sonde | Sonde intégrée |
Type de vanne | pas de vanne |
Type RLV | RLV-KS |
Conception | Équerre |
Contenu | 2-elements |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | RTW + RLV KS 1/2" A (BLISTER) |
Design de la sonde | RTW |
Dimensions de la vanne | ½" |
Fluide de la sonde | Liquide |
Groupe de produits | Sensor set |
Nom du produit dans le dossier SCIP | RTW sensor w. RLV-KS |
Nº de dossier SCIP | 7187217d-e20e-4ab6-b994-a71b227de2c3 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 8 °C |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | RTW + RLV-KS |
Type de conditionnement | Blister |
Type de raccord union | Sans raccord union |
Type de raccordement à la vanne | RA |
Type de sonde | Sonde intégrée |
Type de vanne | pas de vanne |
Type RLV | RLV-KS |