Robinets de radiateur, RA-IN/HC, Hydrocâble, 75, À glisser, PER 12 mm
013G2322
HC-RE 75 RA-IN UK/RLV-S pour raccord à glisser 12 mm
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
HC-RE 75 RA-IN UK/RLV-S pour raccord à glisser 12 mm
Poids brut | 0.714 Kg |
Poids Net | 0.691 Kg |
Volume | 0.622 Liter |
Numéro EAN | 5702425242601 |
Poids brut | 0.714 Kg |
Poids Net | 0.691 Kg |
Volume | 0.622 Liter |
Numéro EAN | 5702425242601 |
Application | Système à 2 tuyaux |
Conception | À glisser |
Description | HC-RE 75 RA-IN UK/RLV-S pour raccord à glisser 12 mm |
Design de la sonde | aucune tête |
Dimension | 15 |
Dimensions de la vanne | 75 |
Groupe de produits | Radiator Valves |
Nom du produit dans le dossier SCIP | RA-N/-IN HC & RLV-S HC-RE Axial set 2 |
Nº de dossier SCIP | e91e1626-5033-4a05-8a36-e9aab099b9c8 |
Plage de mesure Kv | 0.052 - 0.49 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 0.6 bar |
Pour fabricants de radiateurs | All |
Pression d'essai [bar] | 16 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 0.6 bar |
Préréglage | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille du raccordement extérieur | R 1/2 |
Taille du raccordement intérieur | PER 12 mm |
Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
Type | RA-IN/HC |
Type de vanne | Hydrocâble |
Type RLV | RLV-S |
Valeur kv avec réglage 1 [m³/h] | 0.052 m³/h |
Valeur kv avec réglage 2 [m³/h] | 0.095 m³/h |
Valeur kv avec réglage 3 [m³/h] | 0.23 m³/h |
Valeur kv avec réglage 4 [m³/h] | 0.33 m³/h |
Valeur kv avec réglage N [m³/h] | 0.49 m³/h |
Valeurs kvs [m³/h] | 0.84 m³/h |
Application | Système à 2 tuyaux |
Conception | À glisser |
Description | HC-RE 75 RA-IN UK/RLV-S pour raccord à glisser 12 mm |
Design de la sonde | aucune tête |
Dimension | 15 |
Dimensions de la vanne | 75 |
Groupe de produits | Radiator Valves |
Nom du produit dans le dossier SCIP | RA-N/-IN HC & RLV-S HC-RE Axial set 2 |
Nº de dossier SCIP | e91e1626-5033-4a05-8a36-e9aab099b9c8 |
Plage de mesure Kv | 0.052 - 0.49 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 0.6 bar |
Pour fabricants de radiateurs | All |
Pression d'essai [bar] | 16 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 0.6 bar |
Préréglage | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille du raccordement extérieur | R 1/2 |
Taille du raccordement intérieur | PER 12 mm |
Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
Type | RA-IN/HC |
Type de vanne | Hydrocâble |
Type RLV | RLV-S |
Valeur kv avec réglage 1 [m³/h] | 0.052 m³/h |
Valeur kv avec réglage 2 [m³/h] | 0.095 m³/h |
Valeur kv avec réglage 3 [m³/h] | 0.23 m³/h |
Valeur kv avec réglage 4 [m³/h] | 0.33 m³/h |
Valeur kv avec réglage N [m³/h] | 0.49 m³/h |
Valeurs kvs [m³/h] | 0.84 m³/h |