Raccords de réglage et d'arrêt, RLV, DN 15, Équerre, Auto-étanchéité, Filetage interne
003L0343
Raccord union auto-étanche avec fonction de vidange
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Raccord union auto-étanche avec fonction de vidange
Poids brut | 0.252 Kg |
Poids Net | 0.252 Kg |
Volume | 0.114 Liter |
Numéro EAN | 5702420095066 |
Poids brut | 0.252 Kg |
Poids Net | 0.252 Kg |
Volume | 0.114 Liter |
Numéro EAN | 5702420095066 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conception | Équerre |
Description | Raccord union auto-étanche avec fonction de vidange |
Dimensions de la vanne | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | Lockshield Valves |
Nom du produit dans le dossier SCIP | RLV-S Lock shield, Sealing 1 |
Nº de dossier SCIP | 2f94821a-977c-4374-ae6f-0484dd5d8dfe |
Pression d'essai [bar] | 16 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordement au radiateur | R 1/2 |
Raccordement au système | Rp 1/2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Surface | Nickelé |
Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
Terminer | Nickelé |
Type | RLV |
Type de raccord union | Auto-étanchéité |
Types de raccordements | Filetage interne |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 2.5 m³/h |
Étiquette produit | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conception | Équerre |
Description | Raccord union auto-étanche avec fonction de vidange |
Dimensions de la vanne | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | Lockshield Valves |
Nom du produit dans le dossier SCIP | RLV-S Lock shield, Sealing 1 |
Nº de dossier SCIP | 2f94821a-977c-4374-ae6f-0484dd5d8dfe |
Pression d'essai [bar] | 16 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordement au radiateur | R 1/2 |
Raccordement au système | Rp 1/2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Surface | Nickelé |
Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
Terminer | Nickelé |
Type | RLV |
Type de raccord union | Auto-étanchéité |
Types de raccordements | Filetage interne |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 2.5 m³/h |
Étiquette produit | Yes |