Raccords à compression pour tuyauterie en plastique PEX, G 1/2" A, 12x1.1, Nickelé
013G4143
Raccords PER pour tube 12 x 1,1 mm
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Raccords PER pour tube 12 x 1,1 mm
Poids brut | 0.044 Kg |
Poids Net | 0.04 Kg |
Volume | 0.074 Liter |
Numéro EAN | 5702420034416 |
Poids brut | 0.044 Kg |
Poids Net | 0.04 Kg |
Volume | 0.074 Liter |
Numéro EAN | 5702420034416 |
Description | Raccords PER pour tube 12 x 1,1 mm |
Dimension du tube [mm] | 12x1.1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filetage | Externe |
Groupe de produits | Compression fittings |
pour tuyauteries | Plastique PER |
pour vannes |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Pression d'essai [bar] | 10 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 6 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordements | G 1/2" A |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température de départ [°C] [Max.] | 95 °C |
Terminer | Nickelé |
Type | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Utilisation | pour tubes PER |
Étiquette produit | Yes |
Description | Raccords PER pour tube 12 x 1,1 mm |
Dimension du tube [mm] | 12x1.1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filetage | Externe |
Groupe de produits | Compression fittings |
pour tuyauteries | Plastique PER |
pour vannes |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Pression d'essai [bar] | 10 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 6 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordements | G 1/2" A |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température de départ [°C] [Max.] | 95 °C |
Terminer | Nickelé |
Type | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Utilisation | pour tubes PER |
Étiquette produit | Yes |