Régulateurs pour plancher chauffant, Thermostat d'ambiance, 3.0 V, Nombre de canaux: 0, En saillie

088U1080

Sans fil

Détails du produit

Poids brut 0.161 Kilogram
Poids Net 0.1 Kilogram
Volume 0.518 Liter
Numéro EAN 5702425147555

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
Actionnement vanne Oui
Actionneur sur radiateur Non
Apprentissage adaptatif Oui
Batteries d'alimentation 2 piles alcalines AA 1,5 V
Battery type or Name Alkaline AA
Bouton d'abaissement de la température Non
Catégorie de protection IP IP21
China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 41112209
Contrôle par application autorisé Oui
Convient à 230V or 24V actuators
Description Icon RT, Wireless Dial On-wall
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Entrée absence Oui
Entrée froid Oui
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonctionnement silencieux Oui
Fréquence de transmission [MHz] 868.6 MHz
Groupe de produits Floor Heating Controls
Installation En saillie
Interfaces Sans fil
Limitation de la température Oui
Mode dual Non
NF/NO Oui
Nombre de canaux 0
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 35 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 5 °C
Programmation Oui
Présence de batteries Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
PWM Oui
Qté batteries 2
Régulation de température Oui
Résistance anticipatrice Non
S'encastre dans des boîtiers d'interrupteur Non
Substances de la liste candidate REACH No
Tension d'alimentation [V] 3 V
Touche capacitive Non
Transmission sans fil [m] [Max.] 36 m
Type Danfoss Icon™ RT wireless
Type régulation CHAUD Thermostat d'ambiance
Utilisable avec une sonde de dalle Non
Utilisation Dial
Weight per battery 23 g

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality