Floor Heating Controls, Danfoss Icon2™, Attachable

088U2122

Danfoss Icon2™ Featured Room Thermostat, Zigbee

Détails du produit

Poids brut 84 Gram
Poids Net 64 Gram
Volume 0.306 Liter
Numéro EAN 5715162300282

 

1 Primary battery SUM weight Kg 226
1 Primary battery weight Kg 113
Actionnement vanne Oui
Actionneur sur radiateur Oui
Apprentissage adaptatif Oui
Batteries d'alimentation 2 x 1,5 V AAA-Alkaline batteries
Battery type or Name Alkaline AAA
Bouton d'abaissement de la température Oui
Catégorie de protection IP IP 20
China RoHS compliance Out of scope
Contrôle par application autorisé Oui
Description Danfoss Icon2™ Featured Room Thermostat
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Entrée froid Oui
Fonctionnement silencieux Oui
Fréquence de transmission [GHz] 2.4 GHz
Groupe de produits Floor Heating Controls
Humidity sensor Yes
Installation Acrochable
Interfaces Zigbee
Limitation de la température Oui
Mode dual Oui
Nom du produit dans le dossier SCIP "Wireless thermostat"
Nº de dossier SCIP fc15e597-943b-450a-9fe2-6ab45e9a4e7c
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 35 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 5 °C
Product height/depth [mm] 57 mm
Product length [mm] 57 mm
Product width [mm] 57 mm
Programmation Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Qté batteries 2
Régulation de température Oui
S'encastre dans des boîtiers d'interrupteur Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Danfoss Icon2™
Utilisable avec une sonde de dalle Oui
Version en saillie Oui
Version encastrée Non
Weight per battery 11 g

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality