Régulateurs pour plancher chauffant, Danfoss Icon, Régulateur maître, 24.0 V, Nombre de canaux: 15, En saillie

088U1072

Régulateur maître Icon, 24 V , 15 sorties

Détails du produit

Poids brut 1.75 kg
Poids Net 1.02 kg
Numéro EAN 5702425147722

 

Actionnement vanne Oui
Actionneur sur radiateur Oui
Apprentissage adaptatif Oui
Catégorie de protection IP IP 20
Contrôle par application autorisé Oui
Description Régulateur maître Icon, 24 V , 15 sorties
Entrée absence Oui
Entrée froid Oui
Equilibrage automatique Oui
Evolutif vers radio Oui
Groupe de produits Régulateurs pour plancher chauffant
Installation En saillie
Interfaces Filaire 24 V / radio
Maîtres raccordés (Max) 3
Mode dual Oui
NF/NO Oui
Nombre de canaux 15
Nombre de sorties [pc] 15 Qté
Nombre max. d'actionneurs 15
Puissance par sortie [W] [Max.] 3 W
PWM Oui
Relais de chaudière Oui
Relais de pompe Oui
Régulation de température Oui
S'encastre dans des boîtiers d'interrupteur Non
Tension d'alimentation [V] 24 V
Touche capacitive Oui
Type Danfoss Icon
Type régulation CHAUD Régulateur maître

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality